简化修理,保护部件,实现精确和专业的性能表现

轮端工具

拆卸 HBU 2.1(紧凑型轴承),但更重要的是,将轮毂轴承安装到车辆上需要仔细进行。SKF 开发出了特定工具以确保将轴承插入转向节的压力被施用到正确的区域(外圈),以避免损坏敏感部件。
SKF Wheel tool

特点和优势

HBU 2.1 安装工具 (VKN 600)

  • 轮毂轴承工具用于简单快速安装所有尺寸的 HBU 2.1(紧凑型)轴承。
  • 无需拆下车上的 ABS 传感器或转向节。
  • 在正确的区域(外圈)施加压力,避免损坏敏感部件。

HBU 2.1 拆卸工具 (VKN 601)

  • 轮毂轴承工具用于简单快速拆卸所有尺寸的 HBU 2.1 轴承。
  • 将来的发展可使该工具适用于许多三和四螺栓的 HBU 2 和 HBU 3 轴承。

液压缸(VKN 602-1)

  • 扩展至上述轮毂轴承工具套件。
  • 3 kg 轻量型液压缸,用于更简易的安装和拆卸(18 吨压力和拉力)。