优化发动机冷却效率和可持续的性能

水泵套件

水泵是冷却系统的核心。在现代内燃机中,为保持恒定运行速度,并确保实现最佳发动机性能,需要保持适当的冷却液完全流过发动机缸体、散热器和软管。
SKF water pump kit

特点和优势

  • 碳化硅动态机械密封:提供卓越的密封性能,同时抵抗极端温度、防止干运转和污染。
  • 原配套厂质量的主轴轴承:保持最佳的承载能力,可承受高速旋转。
  • 确保特定冷却液流量和压力:确保发动机内温度适宜。
  • 优化的叶轮设计:确保必要的压力以在发动机内传输冷却液。
  • SKF 的性能满足甚至超过原配套厂标准。
  • 我们提供 600 多种不同的套件,其中包括执行全面修理所需的所有配件。
  • 我们的产品范围涵盖了所有成熟的水泵技术;适用于汽车市场的机械泵、调速泵、电动主泵和辅助水泵
  • 产品范围覆盖欧洲 90% 以上的汽车保有量。
  • 必要时包括高品质垫圈和O形圈,可防止泄漏和污染。
  • 在必须更换时包含紧固件

机械水泵

机械冷却泵可以简单地激活流体循环,或者也可以发挥多功能作用。

多个设备可以集成在一起,例如,恒温阀和限压阀,它们可用于支持其他装置或用作驱动装置的结构辅助。

传统机械冷却液泵中没有闭环控制。它由辅助皮带或同步皮带驱动,一旦发动机运行,它就会连续同向旋转。它们的流量不随输出变化,并且在不需要时不能关闭。

可调速水泵

新一代发动机的冷却泵需要缩短加热阶段,以减少二氧化碳排放。

优点

可调速或无级变速水泵也是由同步或辅助皮带驱动的机械水泵。根据型号不同,泵的性能可以通过真空执行器、电磁执行器或皮带轮上的电磁离合器进行调整。

  • 类似于经典水泵的设置
  • 暖机阶段降低排放水平 - 催化转化器介入更早
  • 燃料消耗小幅下降

电动水泵

越来越多的发动机将配备电动水泵解决方案,作为主泵或附加水泵。在混合动力汽车上,电动水泵也对高压变频器进行冷却。

优点

  • 可以安装在发动机机架中的任何位置(最大灵活性)
  • 提高燃油效率,因为电动泵将仅在需要时处于活动状态 
  • 经久耐用
  • 泵转速可以独立于发动机转速调节;特别重要的是,对于有涡轮机组的汽车,在发动机停止后需要冷却
  • 升温阶段的排放水平低 - 催化转化器介入更早 

SKF AquaMax 概念

SKF AquaMax 水泵在标准水泵上提供卓越的冷却流量。

优点

在现代涡轮发动机中,当发动机必须在恶劣条件下运行时,例如在山路上拖曳拖车时,润滑液顺畅流动是保证足够冷却能力的关键。在这种情况下,发动机必须在较长时间内输出较高的扭矩,而冷却能力至关重要。

  • 与经典水泵的设置相当
  • 暖机阶段降低排放水平 - 催化转化器介入更早
  • 燃料消耗小幅下降

优点

  • 最佳冷却效率
  • 特别关注可持续性:减少燃料消耗,减少二氧化碳排放