稳定性更高,适用于高功率密度变速箱

传动轴承

变速器轴承或变速箱托架的准确定位和正确游隙为变速箱轴提供精确对中和刚性支撑。此精确度有助于运行期间降低噪音、振动和能量损耗水平。
SKF transmission bearing car

特点及性能

  • 套件包含薄金属轴承托架单元,配备两个相邻的深沟球轴承。
  • 独特的 OE 设计:被 VAG 集团用于 5/6 速度手动变速箱。
  • 快速安装:直接将组件单元压至变速箱底座中。
  • 轴承采用预设置、润滑和密封:确保安装过程中没有游隙损耗或污染。
  • 坚固的板材托架:保持齿轮的准确位置并改善啮合,从而降低噪音和摩擦。
  • 底座的几何形状不受热改变的影响:确保刚度和维持轴承性能。