顶部支架和防护套件

SKF 始终处于创新的前沿,为全球范围内的顶级 OE 轿车制造商设计和制造悬架轴承。作为这一型录中的全球市场领军企业,SKF 提供广泛的悬架顶部支架和保护套件,确保通过高品质部件增强车辆操控性能,实现平顺、稳定和安全的驾乘体验。我们在全球范围内的精密测试设施确保所有 SKF 产品能满足最高的质量和性能标准。此外,可随时提供技术支持,通过包装盒标签上的二维码就可以访问安装指南和技术公告,非常方便。
Top mount HC image

顶部支架套件

同时更换车辆两侧的轴承和顶部安装是最大化舒适度、稳定性和安全性的关键。这些高性能部件让支柱顺畅旋转,同时具备高效的承载能力和震动吸收力。

特点及性能

  • 以高质量橡胶制成的顶部安装,带金属插件:确保降低 25% 的振动和 20% 的转向力。
  • 紧凑和轻量的设计:便于安装且减少摩擦和噪音水平,以实现舒适的驾驶。
  • 最新高性能密封设计:包括多个弹性体密封唇和导流板,防止污染进入,延长轴承使用寿命。

SKF 产品

  • SKF 套件包括悬架轴承、顶部支架、橡胶垫*和安装螺母/螺栓(如需要)。
  • 可用作预安装单元或独立部件。
  • SKF 建议务必同时更换顶部支架和轴承,防止磨损不均匀和重复维修。
  • 产品系列覆盖如今欧洲和亚洲的核心车型,前后桥均适用。

*如适用

悬挂轴承套件

实现舒适性、稳定性和安全性

悬挂轴承的作用是转向系统的上枢轴点,以实现顺畅的操控、舒适的刹车和安全的操作。

特点及性能

  • 紧凑和轻量的设计:便于安装且减少摩擦和噪音水平,以实现舒适的驾驶。
  • 高铬硬化刚:确保增加刚度和稳定性,以延长使用寿命。
  • 专为坚固的 MacPherson 轴承而设计的角接触滚道:改进刚度,提升弹簧 40% 的径向承载能力,实现更高的稳定性并降低噪音。
  • 加固塑料和纤维玻璃上垫圈和下垫圈:确保超强强度、易于安装,降低重量。
  • 终身脂润滑和密封:高性能润滑脂,耐受湿度、振动和极低温度(-40°C)。
  • 新一代高性能密封设计:多个弹性体密封唇和导流板防止污染进入,在严苛的工况下可以延长使用寿命。
  • 一体式金属/加强塑料弹簧座:引导并支撑径向和轴向弹簧载荷,以实现更高的刚度和更少的噪音。

*符合原厂规范

SKF 产品

  • 符合OE 质量要求的轴承可以适用于不同车辆性能参数。
  • 可供应单独的套件或包括橡胶垫的双组。*
  • SKF 坚固的 Macpherson 悬挂轴承提供更好的刚度、更顺畅的驾驶以及经改善的强度,以应对最严苛的条件。
  • 经过 SKF 测试中心测试的轴承具备应对严苛条件和极端温度的性能。 

*如适用

防护套件

全套上悬架维修方案

SKF 悬架维修套件包括所有必要的顶部支架部件、悬架轴承以及保险杠和防尘盖。

特点及性能

  • 便于快速精确的维修。
  • 系列适用于上悬架部件紧密连接的车辆设计。