简化维修保护组件,适用于正时和辅助系统
动力系工具
如今的发动机修理需要使用特殊的维修工具,以便在修理后,发动机的动力、燃油经济性和寿命得到保证。为提供机械支持,SKF 开发了一系列辅助和正时系统工具以简化修理和减少所耗费时间。此类工具适用于欧洲最常见的汽车应用。
特点和优势
发动机正时工具(VKN 1000 - VKN 1009)
- 10 款发动机正时工具以保持凸轮轴/曲轴同步并执行正时系统修理。
- 每个工具套件都包括一个二维码,可下载说明和步骤指南。
飞轮交流发电机皮带轮工具(VKN 350 和 351)
- 飞轮交流发电机皮带轮工具用于不损坏周围部件的情况下进行正确拆卸和安装。
- 只需两个套组便可替换欧洲市场上的任何飞轮交流发电机皮带轮工具。
弹性带工具(VKN 300)
- 用于锁定皮带轮和皮带的辅助系统工具,使弹性带的安装既简单又快速