乘用车
SKF 氧传感器
助力发动机实现最大性能。
特点和优势
- 精准设计:我们的汽车氧传感器经过精心设计,可实现精准读数,优化您的车辆燃油经济性。
- 可靠性能:依靠我们的传感器实现连贯可靠的结果,确保车辆顺畅运行。
- 排放合规:通过满足严格排放标准的传感器满足环境责任。
- 专家支持:受益于 SKF 团队的支持。
为什么
它们可实时确定内燃机的正确空燃比,从而保持空气和燃料之间的正确平衡,以实现最佳排放。排气系统依赖于氧气传感器,因为不当燃烧会损坏其部件。
氧气传感器故障的症状
- 仪表盘上显示发动机警示灯。
- 汽车启动时抖动
- 油耗居高不下
- 加速时发动机乏力
- 有毒气体排放增多
发生故障可能的原因
- 内部和外部短路
- 接地/电压不足
- 过热
- 沉积物/污染
- 机械损伤
- 使用含铅燃料/添加剂
为什么及时更换很重要
出现故障的氧气传感器无法修理。必须予以更换,否则将导致:
- 燃油经济性降低
- 排放量更高,对其他部件造成损坏(例如催化剂过热)
- 建议成对更换氧传感器;对于前后氧传感器,可同时在上游或下游更换