单支装或多支装的的高级优质润滑脂

润滑脂

SKF 的润滑脂是一种以矿物油为基础油的锂基复合产品。它适用于客车、轻型卡车和商用车辆的车轮轴承、底盘悬挂、通用节和万向节密封套。SKF VKG1/VKG 1001 润滑脂提供卓越的防水性和防锈性能。良好的机械稳定性和卓越的氧化稳定性。根据维修需求提供各种尺寸。万向节润滑脂包括 80 克单个装或多个装。

抗微动油膏减少腐蚀且便于修理

即使是轻微的振荡和振动、微振磨损都可损坏轴承,而且使拆卸几乎不可能完成。SKF 抗微振油膏增加了轴承使用寿命,并减少维护时间和成本。

特点和优势

  • 减少蠕动腐蚀,使轴承拆卸更轻松。
  • 更易于拆卸通用的工业零部件,如螺母、螺栓、法兰、双头螺栓、轴承、定位销子、联轴器、千斤顶螺杆、车床顶针、推杆和花键轴等。