简化修理,保护部件,实现精确和专业的性能表现

传动系工具

为使万向节发挥最大运行性能,需要用精密安装的密封套对其进行保护。安装这些密封套通常需要漫长而复杂的程序,因为需要拆下万向节和驱动轴。为此,SKF 开发了简化和大幅缩短此修理过程的工具。

特点和优势

通用卡箍工具(VKN 400)

  • 用于紧固以及精准且平均切割通用卡箍的密封套工具。
  • 标准剪刀/切割器的专业替换。

耳式卡箍工具(VKN 401)

  • 用于精确夹紧特定密封套耳式卡箍的紧固工具。

通用密封套扩张工具(VKN 402)

  • 气动扩张器工具,用于在不拆下车上的万向节或移除驱动轴的情况下安装通用密封套(最大 115 mm 的万向节)。
  • 无需人力即可扩张密封套。