SKF 售后市场传动系统产品用于传动系统顺畅运行  

世界级传动轴、等速万向节和防护罩套件技术

用于变速箱、传动轴和等速万向节的 SKF 组件采用世界一流的技术,以减少整体摩擦并保持发动机系统的高效率。我们 2400 多个套件组成的产品系列涵盖了高达 73% 的欧洲汽车保有量, 包括数千种产品,用于奥迪、宝马、雪铁龙、菲亚特、 福特、梅赛德斯-奔驰、日产、欧宝, 标致、丰田、大众等汽车品牌。SKF 预装配和已涂抹润滑脂的万向节和密封罩套件确保不损坏密封罩的前提下确保整个车轮关节的旋转。套件内始终包括额外的安全部件(开口簧环、垫圈等),以确保正确维修。
SKF Driveline group

驱动轴套件

有效持久的传动产品

车辆中使用的传动系配备有独立悬挂系统。这一部件的作用是在摩擦力或振动幅度不变的情况下,以恒定速度将发动机扭矩或动力传递到轮毂。其强度应足够大,从而能承受应力,同时不会因轴的重量产生额外的惯性。尽管其设计可以延长汽车的使用寿命,但由于经常行走在恶劣路况或天气条件下往往会使其过早失效,尤其是因为其曝露的位置。每年大约有 2% 的汽车至少需要更换其中一个传动轴。仅在欧洲,这相当于每年有四百万轿车更换传动轴。

特点及性能

  • 变速箱侧保护盖:有效密封和保护内部部件。
  • 预装配、已填充润滑脂的万向节和防护罩:,确保整个车轮关节的旋转,而不损坏防护罩。
  • 高品质金属夹:具有出色的密封能力。
  • 坚固的硬钢轴:提供发动机持久有效的扭力。
  • 金属弹性挡圈、弹簧夹、中凹弹簧:安全部件确保安全的全面修理。
  • 精密工程设计的驱动轴花键:确保稳定连接至万向节且易于安装。
  • 低摩擦垫圈:保护金属法兰和变速箱侧万向节,以延长使用寿命。

SKF 产品

  • SKF 驱动轴是新款、非再制造产品,且符合原厂标准。
  • 无需存放,为机械师和经销商简化流程和节省成本。
  • 每个套件包括一个预先组装的驱动轴、内部和外部等速万向节、密封套、夹钳、螺母和润滑脂。
  • 精确的驱动轴组件,已执行质量控制和测试,以保证材料和性能。

万向节套件

顺畅、安静且耐用

万向节以恒速将扭力从变速器传输至车轮,同时承受悬挂的运动。其在车辆上曝露的位置意味着,需要定期检查以保证车辆安全。

特点及性能

  • 表面磷化处理:提供出色的防腐蚀保护。
  • 轮毂侧轴端螺纹与花键:通过特殊的制造流程成形,确保强度和长使用寿命。
  • 专家界面管理:确保严密校准轮毂和万向节,以最大化性能。
  • 万向节球节是实心零件:意味着没有焊接线,以获得强大、坚固和可靠的产品。
  • 预装配的金属或塑料防尘盖:提供额外的防污染保护。
  • 高质量二硫化钼(MoS2)锂基油脂:润滑、保护和耐受极端温度。
  • 精密锻造的车轮侧保持架:确保驱动轴精密配合,但可以简易安装。
  • 预装配的 ABS 齿环:位于等速万向节球节的外侧。
  • 变速箱侧三脚架:便于球节未损坏前提下的等速万向节修理。
  • 严格的测试程序:SKF 万向节经久耐用。它们经过材料、耐用性和使用寿命测试,确保持久和优化性能。

密封罩套件

出色的日常磨损和撕裂保护

密封罩将润滑脂保持住,且为万向节提供防尘防水保护,从而免于随着时间流逝而可能发生的损坏或侵蚀。

特点及性能

  • 用坚固的热塑性材料制成的新产品型号:提供更持久的保护。
  • 符合原厂质量标准的材料和尺寸:随时保证车辆性能最大化。
  • 套件内额外的安全金属部件(螺母/螺栓、开口簧环、弹簧夹、中凹弹簧等):防止旧部件的重复使用,这可能降低安全性。
  • 高质量二硫化钼 (MoS2)锂基油脂包:提供出色的润滑,防腐蚀品质且耐受高载荷和极端温度。
  • 特殊的 SKF“折叠”设计,带扩展轴脊:使硬车在转弯时不会挤压和损坏密封罩。
  • 更宽的外密封唇直径:便于密封罩切割并有助于固定夹具,延长使用寿命。
  • 高质量弹性橡胶复合物:无需从轴上拆下万向节或从车辆上拆下轴,即可简单更换。
  • 多包装:12 件的包装规格适用于客车系列,便于储存并节省成本。

SKF 产品

  • 由高质量橡胶或热塑性复合物制成,用于增加强度和延长使用寿命。
  • 通用和半通用密封罩适用于欧洲汽车保养量 90% 的客车。
  • 其设计和制造符合精确原厂标准,让每次维修快速、安全和灵活,实现卓越的密封性能和万向节保护。
  • 完整套件包括正确的夹具、润滑脂和额外的安全部件。
  • SKF 卡箍工具用于确保正确的安装和全面的保护。
  • 提供单个和多个包装。

通用和半通用密封罩

特点及性能

  • 特殊的 SKF“折叠”设计,带扩展轴脊:使硬车在转弯时不会挤压和损坏密封罩。
  • 更宽的外密封唇直径:便于密封罩切割并有助于更长时间固定夹具。
  • 高质量弹性橡胶复合物:无需从轴上拆下万向节或从车辆上拆下轴,即可简单更换。
  • 多包装:12 件的包装规格适用于客车系列,便于储存并节省成本。
  • 高质量二硫化钼 (MoS2)锂基油脂包:提供出色的润滑,防腐蚀品质且耐受高载荷和极端温度。

SKF 产品

  • 通用和半通用密封罩适用于欧洲汽车保养量 90% 的客车。
  • SKF 卡箍工具用于确保正确的安装和全面的保护。
  • SKF 密封罩扩张工具适用于通用密封罩。
  • 提供单支和多支包装。