SKF 自调心技术带来稳定的性能和更长的寿命

SKF 离合器分离轴承:专业品质

近年来,离合器轴承技术发展迅速,从单列球轴承到同心液压致动以及湿式或干式双离合技术,适用于如今的大部分现代车辆。

特点和优势

  • 自调心设计可实现顺畅的接合/断开离合控制。
  • 紧凑、低重量和低摩擦的解决方案可减少二氧化碳排放并限制功率损耗。
  • 终生润滑和密封:保护轴承滚动接触面免于离合圆盘颗粒和外部污染的侵害。
  • 优质的橡胶双密封或单密封:承受工作温度,将污染阻挡在外,并维持润滑剂质量。
  • 高铬硬化钢滚道:保持高承载能力和轴承刚度,以实现顺畅的离合运行。
  • MOS2 加强的塑料衬套:*提供高强度和易滑入式导管,降低噪声。
  • 经金属硬化的坚固后板:支撑高载荷,以延长使用寿命。
  • 经测试,轴承符合原配套规格:确保在极端温度、高载荷和高速条件下的最佳性能。
  • 我们为 Peugeot、Citroen、Audi、Renault 和 GM 制造商供应原装离合器轴承。
  • 我们的产品系列有 140 多种叉式致动离合器分离轴承套件。
  • 轴承是即装型。

*二硫化钼润滑剂