适用于经典卡车的 SKF 车轮轴承系列
经典永流传
由于在汽车行业的积淀,SKF 精通经典轿车方面的原厂专业知识。
特点和优势
- 带全套工具的经典高端套件:SKF 原厂轮毂轴承、紧固件、SKF 润滑脂技术(必要时)、防蠕动、印刷安装说明和防伪证书
- 采用精美复古设计的SKF 高端包装盒增强元件保护
- 特殊包装包括市场上独有的,每种轴径定制的楔
- 专用产品范围,适合最流行的标志性和知名的经典轿车
- 所有 SKF 轮毂轴承仅采用原厂规格,确保 100% 匹配应用,并带有所有必要配件,确保 OEM 顺畅装配
证书
SKF 推出了适用于经典卡车的轮毂轴承套件
适合经典轿车的可靠产品组合:为确保经典轿车运行顺畅,维修时必须确保达到原装零件的品质。
特点及性能
- 精美坚固包装盒可提升对元件的保护
- 经 SKF 质量控制认证的原装设备零件证书,可通过二维码访问套件所有信息。专用区域用于加盖机械师图章及填写维修日期和里程,可完全实现维修可追溯性,增加轿车价值
- SKF Explorer 轴承可提高性能并降低二氧化碳的排放量
- 采用特定目录,与旧OE应用实现高品质链接,可快速安全实现零件识别
- 每个轴径采用定制的高质量楔