在您需要时能随时停下才是最理想的运动状态。
SKF 制动系统
SKF 是汽车行业的中坚力量,是轴承和轮毂轴承领域不可撼动的领军企业。现在,行业顶级车轮轴承制造商正将全新的制动系统推向市场,构建并测试超出原配套厂质量标准的产品。
制动片
SKF 在原厂旋转件和售后市场拥有一百多年的经验,现在推出了全系列的 SKF 制动片。
特点及性能
硫化处理以实现卓越制动性能。
为了实现绝对控制,SKF 制动片的表面涂有涂层,可改善前几次制动时制动衬块和制动盘之间的磨合性。
包含了陶瓷部件以确保:
- 减少粉尘、
- 延长使用寿命、
- 最大程度降低噪音
制动盘
特点及性能
尖端制动技术,实现精准制动体验。
- 通过 ECE-R90 认证
- 防腐蚀涂层
- 高度耐热
- 安全驾乘体验
- 运行耐久性