商用车

轮端解决方案

适用于大型车辆的车轮轴承和轮毂单元。
SKF Truck wheel bearing

特点和优势

  • 如今大部分新款卡车上的车轮轴承都由 SKF 设计和制造。
  • 自 1998 年以来生产的一百万个重载轮毂单元已经运转了超过一百万公里。
  • 供应 270 多种不同的售后市场车轮轴承解决方案。
  • 完整系列覆盖欧洲 84% 的卡车、挂车和巴士保有量。
  • 轮毂单元终身预调节、密封和脂润滑。
  • 轻量而成套的设计有助于消除会导致轴承提前失效的安装和调节错误。
  • SKF 设计减少快速磨损和滚动摩擦。

单圆锥滚子轴承

经典设计,可靠性能

SKF 单圆锥滚子轴承是市场上最常用有效的轮端解决方案。没有滑动滚子的设计可以减少摩擦,在各种速度下均可实现优秀的轴向和径向承载能力。其配置是轮毂单元内部的一对轴承(内和外),轴承间最大的距离提供精确和严格的轴导向。

特点及性能

  • 低摩擦、噪音和振动
  • 使用寿命长。
  • 即使在困难的条件下也能增加运行可靠性。
  • 跑合阶段峰值温度下降。
  • 部件可分离和互换,便于安装、拆卸和维护。

SKF 产品

  • 包括作为松动部件的单圆锥滚子轴承或包括内轴承和外轴承的双套件。
  • 进行全面维修所需的一切部件,包括密封件、衬垫、垫圈、螺母和螺栓。
  • 用于前轴和后轴、驱动和非驱动轴以及挂车车轴。
  • 可调节,可拆卸,因而易于安装。

卡车配对轴承组

定制的紧凑型设计

卡车配对轴承组SKF 为满足商用车辆的高要求专门研制而成,其设计寿命与车辆的寿命周期相配。基于两个圆锥滚子轴承的组合,内圈得以扩展并与薄金属夹环固定在一起。该设计从各个方向平均支撑轴向力。

特点及性能

  • 定制的紧凑轴承系统设计:确保更安装简便和高效表现。
  • 已经预调节的轴承轴向游隙:确保正确安装和轴承更加耐用。
  • 减少接触界面:减少预载荷损耗,优化性能条件。
  • 更高的轴向卡紧力:提供更高的系统刚度和更好的承载能力。
  • 高性能盒式密封件(“HiPer 密封件”)用于 Scania:使轴承使用寿命延长一倍。

SKF 产品

  • TMU 解决方案可用于前轴、驱动轴和拖车轴。
  • 也可以提供松装密封件

卡车轮毂单元 1 和 2

简化安装过程,以实现强大稳定的驾驶体验

SKF 特别研发了卡车轮毂单元,以满足现代商用车的严格性能要求。这些轮毂轴承单元集成了各种各样的功能,如调节、润滑和密封功能。

特点及性能

  • 预调节,紧凑且即拆即装:提供正确的轴承条件并促成有效精确的安装。
  • 使用高性能润滑脂,终身润滑并密封:降低润滑脂污染的风险并延长轴承寿命。
  • 减少接触界面:确保减少预载荷损耗,优化性能条件。

SKF 产品

  • THU1 设计由一个外圈和两个加长内圈组成,用于前、驱动和挂车车轴。
  • THU2 设计包括一个法兰,用于为前和挂车车轴安装车轮适配器。