优化发动机冷却效率和可持续的性能

水泵套件

水泵是冷却系统的核心。保持较低的工作温度以及确保优化大型、高载荷发动机性能,其重点在于让适当的冷却液顺畅流过发动机缸体、散热器和软管。
SKF water pump truck

SKF 产品

  • 超过 100 种不同的轴承,覆盖欧洲汽车市场主要的卡车车型。
  • 变速箱轴承作为可更换部件,即拆即装。

特点及性能

  • 耐磨设计:可以应对崎岖的环境和污染条件。
  • 长期耐磨和质量测试:真空测试以防止泄漏。所有泵都符合 DIN EN 9001:2000 质量标准。
  • 发动机专用的冷却液和压力:保护发动机部件,实现顺畅的运行和确保可靠的性能。