精确的工程设计实现精确的性能

变速箱轴承

作为 Mercedes、Scania、Volvo、MAN、RVI 和 Iveco 的 OE 供应商,我们为服务市场的车队供应原装质量的变速箱轴承。优化的性能可以提高轴承的表现、延长使用寿命和改善运行效率。
Transmission bearing

特点及性能

  • 由高纯度钢制成:提供卓越的强度和耐用性(洛氏硬度最高可达 65 HRC)。
  • 精密感应硬化滚道:避免轮毂断裂,从而延长使用寿命。
  • 高精度制造工艺:确保极低的尺寸延展以及套圈和滚子参数的偏差。
  • 按严格公差进行精确的工程设计:以实现确定的高刚度、低噪音和振动,且轴承与齿轮的使用寿命最优。
  • 独特的滚子端面/法兰的接触区域: 低速均匀地调节滚道上的润滑膜,防止试运转和连续运转过程中的温度峰值。
  • 滚子与套圈表面形貌:支持即时润滑膜的形成,这是高预载荷的基本要求。

SKF 产品

  • 超过 100 种不同的轴承,覆盖欧洲汽车市场主要的卡车车型。
  • 变速箱轴承作为可更换部件,即拆即装。