延长整个附件传动的使用寿命

辅助系统

如今大部分卡车的辅助驱动系统都配备自动皮带张紧轮,且市场对高性能产品的需求不断增加。SKF 的自动皮带张紧轮单元和惰轮的使用寿命可比其他售后市场供应商的部件长一倍。通过延长整个辅助驱动系统的使用寿命,有助于延长车队的运行时间。
SKF auxiliary Truck

特点和优势

  • 系列包括 96 种不同的产品,覆盖欧洲汽车保有量中主要的卡车车型。
  • 圆形钢丝弹簧:改善张紧轮的控制并延长整个系统的使用寿命。
  • 迷宫密封件:防止弹簧污染并延长张紧器的寿命。
  • 串联 6303 轴承:具备更高的承载能力并确保延长轴承寿命。
  • 更强大的锻钢皮带轮:最小化皮带从皮带轮上脱落的风险。
  • 密封盖:防止轴承污染并延长张紧器的寿命。
  • 套索环技术:减少系统振动,实现更顺畅的运行并延长张紧轮的使用寿命。
  • 更大的枢轴(22-25 mm):改进张紧轮的稳定性。