乘用车
提高效率,减少排放
从绘图板到维修车间。从定制解决方案到标准部件,我们为您提供全面支持,所有这些都围绕一个明确目标展开。以更少的投入,让人们走的更远。
乘用车
汽车行业面临的最大挑战是使用相同的能源提高行驶速度,延长行驶时间。这就是我们设计的解决方案降低轿车和卡车重量、提高运行效率、延长使用寿命和减少排放的原因所在。从动力系统到轴承和最小的密封件。与我们合作,打造专为您定制的解决方案,让您快人一步。或信赖我们种类繁多的优质零件,从内部提升您的设计水平。
技术解决方案
高性能轿车
专为实现最高质量和稳定性而设计
高性能跑车,包括最新的全电动超级跑车和顶级跑车,都需要专用的轴承解决方案。专为更高速度和更大应力而设计。SKF Automotive 为全球最负盛名的汽车制造商提供一系列定制产品,包括用于营造运动型、赛车型车轮外观的单螺母车轮轴承。其他示例包括配备万向节的全套传动轴总成,以实现最大的系统集成,以及集成带盒式密封件和低摩擦涂层密封件的轴承,以实现最佳密封性能。
心中有项目了吗?
联系我们,我们的专家将与您联系,讨论您的需求。