安全性和舒适性领军企业 SKF 引入了配备高性能合成润滑脂的新型转向和悬架产品系列。

新闻2023-01-16

转向和悬架系统始终是证明有效车辆的最佳特征。SKF,汽车行业 100 多年的领军企业,很自豪地推出我们配备高性能合成润滑脂的新的转向和悬架产品系列。我们新的产品系列提供 5000 多种产品,涵盖以往的设备应用到最新的电动车。它包括悬挂控制臂、平衡杆、球接头、衬套、转向拉杆端部、轴向接头、中心杆、摇臂、惰轮臂、转向器防尘套及其配件,便于快速和安全安装。为确保质量并实现最佳性能,我们按照 OEM 质量标准对产品进行了测试、设计和验证。

为解决实际问题并改进转向系统的操控性和悬架系统的驾乘质量,我们应用了赛车知识和原始设备标准来开发一款新的SKF转向和悬架润滑脂。高性能合成润滑脂可增强转向和悬架零件上安装的连接接头的润滑性能,从而确保改善驾乘体验。 

新的 SKF 转向和悬架润滑脂的运行温度范围进一步扩大,特别是在低温下能降低打滑效果,从而改进操控性能。

增强型 SKF 转向和悬架合成润滑脂可实现无缝安装,也有助于降低转向和悬架元件上的磨损,提高耐久性并将零件的使用寿命延长一倍。

新的转向和悬架润滑脂的运行温度范围进一步扩大,从而改进操控性能(特别是在低温下)。