SKF 售后市场,在转向和悬挂系统中尽可能利用赛车专业知识

SKF 赛车2023-01-16

转向和悬挂解决方案中的赛车专业知识

如今的赛车采用先进的转向和悬挂系统部件。在赛车运动中,动力并非一切。您需要稳定性和操控性来赢取赛车场上至关重要的几毫秒,并行驶于全世界最具挑战性的赛道和地形之上。

几乎自发明汽车以来,SKF 就是全世界赛车团队重要的技术供应商。无论是哪种赛车,稳定性、耐用性和操控性都是其胜利的关键。如今的赛车采用先进的转向和悬挂系统部件。在赛车运动中,动力并非一切。您需要稳定性和操控性来赢取赛车场上至关重要的几毫秒,并行驶于全世界最具挑战性的赛道和地形之上 - 摩纳哥的群山、瑞典结冰的路面、日本滑溜的柏油路以及澳大利亚内陆的极端挑战。在赛车领域丰富的经验使得 SKF 能够为售后市场提供产品,即使在最严苛的条件下也能保障驾驶员的安全。所有的 SKF 产品都拥有值得信赖的优秀品质 - 经过大量测试证明符合极高的标准和规格。

一级方程式为 SKF 提供了独特的环境,让其突破轴承技术的极限。70 多年来,SKF 的产品、工程技术和知识一直帮助一级方程式赛车队赢得比赛。SKF 把从赛车上取得的经验应用到其它产品中,为全球汽车制造商及汽车配件市场提供优良的产品。

转向和悬挂解决方案中的赛车专业知识

新一代 SKF 滑动轴承采用由 SKF 开发专利的创新内衬,可以进一步减少运行中的摩擦和磨损,从而大幅延长轴承的寿命。

新一代 SKF 滑动轴承采用由 SKF 开发专利的创新内衬,可以进一步减少运行中的摩擦和磨损,从而大幅延长轴承的寿命。这一航空航天开发的解决方案结合轻质的材料和特殊的涂层将带来进一步的性能改进并优化某些特定的轴承应用领域,有潜力帮助赛车团队找到赢得比赛的解决方案。

用于摩托车转向和悬挂应用的 SKF 球面滑动轴承也提供各种设计、尺寸系列和大小,以满足任何汽车市场的需求,不止是赛车市场。无论应用需要大型球面滑动轴承还是小型的杆端组件,SKF 都可以提供,即使在严苛的应用环境中,也能实现长使用寿命、低维护和高运转可靠性。 

丰富的滑动轴承解决方案知识结合复杂的转向和悬挂系统的高专业度让 SKF 能够为全世界的汽车售后市场客户提供宝贵的经验和支持。

用于摩托车转向和悬挂应用的 SKF 球面滑动轴承也提供各种设计、尺寸系列和大小,以满足任何汽车市场的需求,不止是赛车市场。