通过高品质 SKF 刹车片确保安全

SKF 工匠精神2024-05-28

制动系统是车辆中最重要的部件之一,对于安全有着直接影响。在系统的多个元件中,刹车片非常关键。它们可确保车辆安全高效停止,所以必须选择高品质的刹车片。SKF 在 OE 和售后市场解决方案的开发方面拥有 100 多年的经验,包括带一体化轴承的制动转子,并提供近 900 种不同类型的刹车片组合,适用于各类应用。

高品质刹车片的优势

  • 延长使用寿命:优质的刹车片能承受更高载荷,更加耐磨,确保更长的寿命周期。
  • 增强制动性能:高品质刹车片能改进对车辆的操控,提高效率,在紧急情况下能发挥关键作用。
  • 节省成本:降低更换频率意味着降低维护成本。
  • 安全可靠:SKF 这样知名制造商的产品采用高品质材料,降低故障风险,增强道路安全性

SKF 刹车片:先进技术

SKF 刹车片采用尖端技术实现卓越的制动效率。特殊涂层能在更换后的初次制动停车期间增强刹车片和制动盘之间的表面压力,可缩短制动距离高达 20%。SKF 刹车片采用的陶瓷添加剂可实现多种优势,包括降低灰尘级别,提高车轮清洁度,提高耐久性而延长使用寿命,并降低噪音,实现静音制动性能。

出于几种原因,高品质刹车片非常关键。特别在紧急情况下它们能改进制动效率,并能延长使用寿命,这能转化为节约成本。此外,由于耐热性,它们在高温下也能保持其性能。现代陶瓷刹车片产生的灰尘更少,磨损更低,能保持车轮清洁,更有益于环境。

了解制动盘

刹车片压紧在制动盘(转子)上,从而停止车辆运动,其中优先采用盘式制动器而非鼓式制动器,因其效率更高,更能承受较高温度。在正常驾驶过程中,制动盘产生的热量能产生 200-400 摄氏度的高温,而极端状况下可使温度增加至 500 摄氏度。过热可导致各种后果,包括制动衰减,由于高温导致的制动效果下降;由快速冷热导致的制动盘变形,可导致表面高度变化和波动;以及高温导致制动盘材料磨损增加。

制动盘和制动片:运行

刹车片上带有摩擦材料,在踩下制动踏板时夹在制动片上,使车辆减速。制动踏板压力越高,制动力越大。制动盘磨损是不可避免的,但由于过热或者沙子等污染可导致磨损加速。

刹车片磨损迹象

  • 制动困难:停车所需的制动力增加。
  • 制动距离增加:停车距离增加。
  • 车辆跑偏:制动时车辆跑偏。
  • 振动:制动过程中发生振动。
  • 噪音升高:制动时发出不正常声音。
  • 踏板阻力改变:制动踏板压力变化。

如果出现这些症状,立即检查制动系统,并更换磨损或有缺陷的零部件。

制动系统保养更容易:你做得够不够?

除了评估刹车片和制动盘之外,务必考虑车辆制动系统的方方面面。这包括确保刹车片磨损传感器正常运行,从而提供准确的磨损信息,以及定期检查液压系统,包括制动液的液面高度和状态,建议根据制造商指南,每 2 年或者每 30,000-50,000 km 更换。制动液应每月测试,如果发出焦臭味,颜色加深或者制动踏板松动则予以更换。检查弹簧、导轨和制动钳是否存在损坏迹象,并检查防抱死制动系统(ABS)是否能预防车轮抱死,这一点也很重要。

电动和混合动力车辆由于车辆更重,制动装置也不同,因此采用独特的刹车片,需要特别注意。SKF 提供的刹车片带有电动指数,特别针对电动汽车设计,能解决噪音和磨损问题。定期检查制动器,在季节性更换轮胎期间最好每年检查两次,对于保持最佳制动性能非常关键。SKF 刹车片套件通常包含满足 OE 规格的磨损指示标志、螺钉和制动钳板。

在选择适当的刹车片时必须听取专业建议并由专业人员安装,并考虑驾驶风格、车型和运行条件等因素。咨询专业人士可确保正确评估和更换制动元件,降低刹车片安装不当和品质不高导致的严重问题和事故等风险。

SKF 致力于提供旨在提升安全性和性能的高品质可靠刹车片。信任 SKF 满足您车辆制动需求的专业能力,确保您的道路安全。