完美的运动是您能够停下来的运动

新闻2023-01-16

SKF 在为汽车售后市场提供可靠解决方案方面占据领导地位。在 OE 旋转和售后市场深耕一百多年之后,SKF 推出了一款全新的 SKF 刹车片,它满足欧盟法规 ECR90,是带轴承的驰名刹车盘的有益补充。

与市场上的标准刹车片相比,我们的刹车片的材料经过重大改进。

这些新的刹车片经过特殊设计,适合所有路况。与市场上的标准刹车片相比,我们的刹车片的材料经过重大改进。大部分产品包含陶瓷元件以确保减少灰尘,提高耐久性并最大程度降低噪音。在 SKF 与不同制造商生产的其他产品按照 SAE J2521 噪音测试程序进行的比较测试中,已经证明实现了噪音下降。在所有结果中,SKF 刹车片都更胜一筹。

得益于其新的特征,例如在蹄片即将磨穿时通过电动磨损指示线警告驾驶员,新的集成系统提升了驾驶员和乘客的安全性和舒适性。此外,SKD 制动器经过焦化处理,可实现快速制动性能。它带有一个表面涂层,能够在首次停车时改善制动蹄片和制动盘之间的落座行为,让驾驶员感觉到对车辆的绝对控制感。同时,它能将制动距离降低高达 20%,从而在首次停车时让驾驶员有着绝对安全感。

蹄片如何安装?

为便于安装过程,大部分的 SKF 刹车片套件都装在一个盒子内,包括电动磨损指示器、螺栓以及满足 OE 规格的卡钳夹。这一新的附件包取代了旧的套件,保持了使用期间卓越的降噪特征。所有这些元件都便于安装,能降低意外声响,同时也便于更换。