รถแข่ง

SKF Automotive สำหรับ Scuderia Ferrari

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 SKF Automotive ร่วมมือกับ Scuderia Ferrari HP ในฐานะพันธมิตรด้านเทคนิค นี่เป็นความร่วมมือต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Formula One
Ferrari 2024

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SKF ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเทคนิคให้แก่รถยนต์ Formula 1 ของ Scuderia Ferrari HP อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการแข่งขันชิงแชมป์โลก 74 รายการ การแข่งขันกรังด์ปรีซ์มากกว่า 1,000 ครั้ง และรางวัลในฐานะผู้ผลิต 16 รางวัล
ในปัจจุบัน รถยนต์ของ Scuderia Ferrari HP ได้รับการติดตั้งโซลูชั่นตลับลูกปืนและโซลูชันการตรวจสอบสภาวะของ SKF แบบสั่งทำเฉพาะเต็มรูปแบบประมาณ 300 รายการ

SKF Automotive กับ Scuderia Ferrari – การแข่งขันที่เหนือกว่าความเร็ว

SKF Automotive ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเทคนิคให้แก่รถยนต์ Formula 1 ของ Scuderia Ferraris เป็นเวลา 77 ปี* ทําให้นี่เป็นความร่วมมือต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Formula 1 วันนี้ เรากําลังทําหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยให้ Scuderia Ferrari HP บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่แสนทะเยอทะยาน *รายละเอียดทางเทคนิคจํานวนมากในความร่วมมือระหว่าง SKF Automotive กับ Scuderia Ferrari HP เป็นข้อมูลลับ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันทางเทคนิคใด ๆ โปรดติดต่อเรา

ก้าวเล็ก ๆ สู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

เช่นเดียวกับบนสนามแข่ง ความเร็วก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดในศึกแข่งขันด้านเทคโนโลยี และเรารู้ดีถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนงานดีไซน์และการเปลี่ยนแปลงการผลิตอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณร่วมมือกับเรา เราจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุด เช่น ตลับลูกปืนเซนเซอร์, ส่วนประกอบที่สร้างด้วยการพิมพ์ 3D, การเคลือบขั้นสูง และวัสดุชนิดใหม่ที่เบาและทนทานมากขึ้น และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทดสอบดีไซน์และแนวคิดใหม่ ๆ เราก็สามารถรันการจําลองที่แม่นยําได้อย่างง่ายดาย หรือเพียงพัฒนาต้นแบบสําหรับการทดสอบก็ทำได้
เราชนะเมื่อคุณชนะ นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามเสมอที่จะให้การสนับสนุนในระดับที่จําเป็นเพื่อให้คุณนําหน้าในเกมนี้ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการผลิตและการนําไปใช้

มีโปรเจกต์ในใจอยู่ใช่ไหม

ติดต่อเราสิ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณเพื่อหารือในสิ่งที่คุณต้องการ
SKF_COC_220119_0014 mvp