รถแข่ง

ผลักดันนวัตกรรมควบคู่ไปกับสิ่งที่ดีที่สุด

ไม่มีสภาพแวดล้อมการทดสอบใดที่จะดีไปกว่าการแข่งรถระดับแนวหน้า ที่ SKF Automotive เรามีประวัติอันยาวนานในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในโลกของการแข่งรถ เราร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อชิงความได้เปรียบผ่านนวัตกรรม

Toyota Racing II

รถแข่ง

ความเร็วและอุณหภูมิที่สูง การหล่อลื่นต่ำ การสั่นสะเทือนและการเร่งความเร็วอย่างรุนแรง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความท้าทายสุดขีดบางส่วนที่รถแข่งจะต้องรับมือ ความร่วมมือระยะยาวกับเหล่าผู้เล่นชั้นนําในวงการแข่งรถทําให้พวกเราที่ SKF Automotive เป็นผู้เชี่ยวชาญด้ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
Kart crossing the finish line

เช่นเดียวกับบนสนามแข่ง ความเร็วก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดในศึกแข่งขันด้านเทคโนโลยี และเรารู้ดีถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนงานดีไซน์และการเปลี่ยนแปลงการผลิตอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณร่วมทีมกับเรา คุณจะได้เข้าถึงนวัตกรรมล่าสุดโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI, การเปลี่ยนกระบวนงานเป็นระบบดิจิทัล, การผลิตสารเติมแต่ง และงานวัสดุขั้นสูง รวมถึงโซลูชันที่ปราศจากเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยความช่วยเหลือของเรา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า พร้อมลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้มากขึ้น และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทดสอบการออกแบบและแนวคิดใหม่ ๆ เราก็สามารถรันการจําลองที่ซับซ้อนและแม่นยําได้อย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาต้นแบบสําหรับการทดสอบ

เราชนะเมื่อคุณชนะ นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามเสมอที่จะให้การสนับสนุนในระดับที่จําเป็นเพื่อให้คุณนําหน้าในเกมนี้ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการผลิตและการนําไปใช้

ความร่วมมือกับ Scuderia Ferrari HP

Scuderia Ferrari HP ลงสู้ศึกชิงตำแหน่งแชมป์โลก Formula 1 อันทรงเกียรติทุกปี เพื่อสมรรถนะอันสูงส่ง น้ำหนักและแรงเสียดทานที่น้อยลง พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพ พวกเขาต้องการพาร์ทเนอร์ทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

มีโปรเจกต์ในใจอยู่ใช่ไหม

ติดต่อเราสิ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณเพื่อหารือในสิ่งที่คุณต้องการ
SKF_COC_220119_0014 mvp