ชุดซีลกวาดโคลนสำหรับมอเตอร์ไซค์

ออกแบบขึ้นเพื่อโช้คหน้ามอเตอร์ไซค์สำหรับออฟโร้ดและการแข่งขันที่สมบุกสมบันที่สุด ซีลกวาดโคลนสำหรับโช้คหน้าของ SKF ช่วยปกป้องตัวกวาดฝุ่น เป็นผลให้ภายในของโช้คหน้าไม่เปื้อน ชุดอุปกรณ์รวมถึงตัวกวาดคู่หนึ่งแบบพร้อมติดตั้งทันที ซึ่งมีการออกแบบอันชาญฉลาดและทำจากวัสดุพลาสติกแรงเสียดทานต่ำ
Mud scraper kit  01

Features and performance

Improved protection of the fork: SKF mud scrapers effectively protect fork seals by preventing the entry of mud and dirt.

Smooth suspension performance:​ their low-friction material ensures smooth and consistent fork movement.​

Easy installation​: they can be quickly installed/removed in the field without removing the fork.

Durable and reusable design​: their robust construction resists UV exposure and allows for reuse in tough conditions.

Product images