Fork bushing kits for motorcycles

Beyond reduced maintenance and low frictional properties under side load, the SKF bushings have been developed to be the best combination with the SKF seals​. SKF fork bushings combine the strength of steel with a PTFE-based self-lubricating sliding layer, ensuring smooth, low-friction performance. A bronze intermediate layer enhances heat dissipation and bonding between layers. The copper-plated steel backing protects against corrosion. After a short break-in period, a thin PTFE layer transfers to the counter surface, enabling optimal low-friction and wear-resistant properties.
Fork bushings packaging

Fork bushing

SKF for bushings developed for performance

คุณลักษณะและสมรรถนะ

คุณสมบัติด้านแรงเสียดทานอันเป็นเลิศ​: เลเยอร์การเลื่อนไถลที่ทำจาก PTFE ช่วยรับรองการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพร้อมแรงต้านทานน้อยที่สุด เสริมการตอบสนองในการรับแรงกระแทกและเพิ่มความสบายของผู้ขับขี่

เครื่องหมายระบุขนาด​: เครื่องหมายที่ชัดเจนและแม่นยำบนบุชชิงช่วยให้ง่ายในการระบุตำแหน่งและการติดตั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ

ความสามารถรับแรงสูง: ส่วนรองรับด้านหลังทำจากเหล็กกล้าอันแข็งแกร่ง ช่วยให้บุชชิงรองรับโหลดน้ำหนักมากและแรงกระแทกรุนแรงได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาวะการขับขี่ที่สมบุกสมบัน

เสถียรภาพด้านความร้อนในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง: ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ รับรองสมรรถนะที่สม่ำเสมอในหลากหลายสภาพแวดล้อม

ระยะช่องว่างในการทำงานที่ต่ำมาก​: ค่าความเผื่อช่วงแคบลดระยะเพลย์และการสั่นสะเทือน เป็นผลให้การขับขี่เสถียรและควบคุมได้มากขึ้น