การซ่อมแซมง่ายขึ้นและส่วนประกอบต่างๆ ได้รับการปกป้องเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำระดับมืออาชีพ
เครื่องมือชุดดุมล้อและจากเบรก
การถอด HBU 2.1 (ตลับลูกปืนแบบกะทัดรัด) แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการติดตั้งตลับลูกปืนล้อเข้ากับรถยนต์นั้นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง SKF ได้พัฒนาเครื่องมือเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าแรงกดในการติดตั้งตลับลูกปืนเข้าในหัวต่อแกนล้อนั้นกระทำในบริเวณที่ถูกต้อง (วงแหวนนอก) เพื่อหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ชำรุดเสียหายได้ง่าย
Features and benefits
HBU 2.1 mounting tool (VKN 600)
- Wheel bearing tool for easy and fast mounting of HBU 2.1 (compact) bearings of all sizes.
- No need to remove the ABS sensor or the knuckle from the car.
- Applies pressure at the right area (outer ring), avoiding damage of sensitive components.
HBU 2.1 dismounting tool (VKN 601)
- Wheel bearing tool for simple and quick dismounting of HBU 2.1 bearings of all sizes.
- Future extensions will also make the tool usable for a number of three and four-bolted HBU 2 and HBU 3 bearings.
Hydraulic cylinder (VKN 602-1)
- Extension to wheel bearing tool kits above.
- 3 kg low weight hydraulic cylinder for even easier mounting and dismounting (18 tons pressing and pulling capability).