เสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกียร์บ็อกซ์ความหนาแน่นกำลังไฟสูง

ตลับลูกปืนระบบส่งกำลัง

ตำแหน่งที่แน่นอนและระยะห่างที่ถูกต้องของตลับลูกปืนระบบส่งกำลังหรือกระปุกเกียร์ให้การตั้งศูนย์ที่แม่นยำและการรองรับเพลาเกียร์ที่แข็งแรง ความแม่นยำนี้ส่งผลให้ระดับเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และการสูญเสียพลังงานต่ำในระหว่างการทำงาน
SKF transmission bearing car

Features and performance

  • Kits contain a sheet-metal bearing carrier unit equipped with two adjacent grooved ball bearings.
  • Unique OE design: available for the VAG Group on 5/6 speed manual gearboxes.
  • Quick installation: press fit the unit directly into the gearbox housing.
  • Bearings are pre-set, lubricated, sealed: ensures no loss of clearance or contamination during installation.
  • Robust metal sheet carrier: maintains accurate positions of gearwheels and improves gear mesh for reduced noise and friction.
  • Housing geometry is not affected by thermal changes: ensures stiffness and maintains bearing performance.