ชุดอุปกรณ์ Top Mount และการปกป้อง

SKF เป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรม การออกแบบ และการผลิตตลับลูกปืนของระบบกันสะเทือนให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ของแท้ (OE) ทั่วโลก ในฐานะผู้นำตลาดระดับโลกของประเภทอุตสาหกรรมนี้ SKF ให้บริการชุดอุปกรณ์ Top Mount และการปกป้องมากมายหลายรุ่น ช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับชิ้นส่วนคุณภาพพรีเมียมที่เสริมความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่น มั่นคง และปลอดภัย ศูนย์ทดสอบอันเข้มงวดของเราทั่วโลกช่วยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ SKF ทุกชิ้นมีคุณภาพและสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมีการสนับสนุนทางเทคนิคพร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำในการติดตั้งและวารสารทางเทคนิคที่เข้าถึงได้ทางรหัส QR ที่ฉลากบนกล่องบรรจุเพื่อความสะดวกของคุณ
Top mount HC image

ชุดอุปกรณ์ Top Mount

การเปลี่ยนตลับลูกปืนและการติดตั้งส่วนบนพร้อมกันและทั้งสองด้านของยานพาหนะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความสะดวกสบาย เสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ส่วนประกอบสมรรถนะสูงเหล่านี้ช่วยให้สตรัทสามารถหมุนรอบอย่างราบรื่นพร้อมความสามารถในการรองรับโหลดและการดูดซับแรงกระแทนที่มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะและสมรรถนะ

  • ชุดยึดส่วนบนทำด้วยยางคุณภาพสูงพร้อมตัวสอดโลหะ: ทำให้มั่นใจถึงการสั่นสะเทือนลดลง 25% และแรงบังคับเลี้ยวที่ลดลง 20%
  • การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา: อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลดระดับความเสียดทานและเสียงรบกวนเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย
  • การออกแบบซีลสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุด: : ประกอบด้วยซีลยางหลายขอบและแผ่นดันเพื่อป้องกันการเล็ดลอดของสิ่งแปลกปลอมเพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนที่ยาวนานยิ่งขึ้น

SKF ขอเสนอ

  • ชุดผลิตภัณฑ์ของ SKF ประกอบด้วย ตลับลูกปืนกันสะเทือน ชุดยึดส่วนบน แผ่นยาง* และน็อต/โบลต์ยึดหากจำเป็น
  • พร้อมให้เลือกใช้งานในแบบชุดติดตั้งล่วงหน้าหรือแบบแยกส่วน
  • SKF แนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุด Top Mount และตลับลูกปืนพร้อมกันเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอกันและทำให้ต้องส่งซ่อมบ่อยครั้ง
  • ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมรุ่นรถตระกูลยุโรปและเอเชียที่วิ่งอยู่บท้องถนนของเราในทุกวันนี้สำหรับทั้งเพลาหน้าและท้าย

*ในจุดที่เกี่ยวข้อง

ชุดตลับลูกปืนกันสะเทือน

เพื่อความสะดวกสบาย การทรงตัว และความปลอดภัย

ตลับลูกปืนกันสะเทือนทำหน้าที่เป็นจุดหมุนด้านบนสำหรับระบบบังคับเลี้ยว และช่วยให้การบังคับรถราบรื่น การเบรกนุ่มนวล และการทำงานปลอดภัย

คุณลักษณะและสมรรถนะ

  • การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา: อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลดระดับความเสียดทานและเสียงรบกวนเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย
  • เหล็กกล้าชุบแข็งโครเมียมสูง: ทำให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • รางวิ่งสัมผัสเชิงมุมได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับตลับลูกปืน MacPherson: ปรับปรุงความแข็งแรงซึ่งเพิ่มความสามารถในการรองรับโหลดตามแนวรัศมีถึง 40% จากสปริง เพื่อเสถียรภาพเพิ่มขึ้นและเสียงรบกวนน้อยลง
  • แหวนรองพลาสติกและไฟเบอร์กลาสเสริมความแข็งแรงด้านบนและด้านล่าง: มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงเป็นพิเศษ การติดตั้งที่ง่ายดาย และน้ำหนักเบา
  • มีการหล่อลื่นด้วยจาระบีและซีลตลอดอายุการใช้งาน: จาระบีสมรรถนะสูงซึ่งทนต่อความชื้น การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่ต่ำมาก (-40°C)
  • การออกแบบซีลสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุด: ประกอบด้วยซีลยางหลายขอบและแผ่นดันเพื่อป้องกันการเล็ดลอดของสิ่งแปลกปลอมเพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนให้ยาวนาน
  • แท่นแหนบโลหะแข็งแรงในตัว/พลาสติกเสริมแรง: นำทางและรองรับโหลดสปริงตามแนวรัศมีและแนวแกนเพื่อความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและเสียงรบกวนน้อยลง

*ตามข้อกำหนดของ OE

SKF ขอเสนอ

  • ตลับลูกปืนคุณภาพ OE รวมถึงคุณบัติเฉพาะสำหรับพารามิเตอร์สมรรถนะยานพาหนะในแบบต่างๆ
  • ชุดผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานในแบบแพ็คเดี่ยวหรือคู่ รวมทั้งแผ่นยาง*
  • ตลับลูกปืนกันสะเทือน Macpherson ของ SKF นำเสนอความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น การขับขี่ที่ราบรื่นขึ้น และความแข็งแกร่งที่ดีขึ้น เพื่อทนทานต่อสภาวะที่ท้าทายที่สุด
  • ตลับลูกปืนผ่านการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบของ SKF ครอบคลุมสมรรถนะภายใต้สภาวะที่ท้าทายและอุณหภูมิที่สูงมาก 

*ในจุดที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ปกป้อง

โซลูชันการซ่อมแซมระบบกันสะเทือนด้านบนที่สมบูรณ์แบบ

ชุดผลิตภัณฑ์งานซ่อมระบบกันสะเทือน SKF ประกอบด้วย ส่วนประกอบติดตั้งส่วนบนที่จำเป็น ตลับลูกปืนกันสะเทือน ตลอดจนกันชนและฝาครอบกันฝุ่น

คุณลักษณะและสมรรถนะ

  • อำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการออกแบบยานพาหนะเมื่อส่วนประกอบระบบกันสะเทือนด้านบนมีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิด