กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ระบบพวงมาลัยและระบบกันสะเทือน
ชุดข้อต่อเม็ดกลม
ยืดหยุ่นและทนทานเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและยอดเยี่ยม
ข้อต่อเม็ดกลมเป็นจุดหมุนรอบระหว่างล้อและระบบกันสะเทือน ความคงทน สมรรถนะในการซีล และความแข็งแรง ล้วนเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้ที่ต้องสัมผัสกับภายนอก เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุด
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- ข้อต่อเม็ดกลมช่วยให้ชุดประกอบล้อหน้าเลื่อนขึ้นลงและหมุนได้ด้วย ทำให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความคล่องแคล่วของรถ
- ชุดผลิตภัณฑ์แบบครบชุดประกอบด้วยข้อต่อเม็ดกลม ฝาปิดป้องกันสำหรับเตรียมการติดตั้ง และข้อต่อเม็ดกลมด้านล่าง
- ข้อต่อเม็ดกลมส่วนล่างแบบหลวมมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- ทำจากเหล็กหล่อ พร้อมตัวแทรกพลาสติก อัดด้วยจาระบีและซีลด้วยฝาครอบกันฝุ่นในอีลาสโตเมอร์ซึ่งติดอยู่ที่ทั้งสองด้าน (ด้านบนและด้านล่าง) ของข้อต่อแบบลูกบอลเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการซีลที่เหมาะสมที่สุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ชิ้นส่วนจะถูกชุบฟอสเฟตเพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อการกัดกร่อน
- ข้อต่อเม็ดกลมทั้งหมดควรถูกเปลี่ยนพร้อมกัน (ขวา ซ้าย ด้านบน และด้านล่าง) เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกที่ไม่เท่ากันและการซ่อมแซมซ้ำ
- ข้อต่อเม็ดกลมด้านล่างประกอบด้วยตลับลูกปืน SKF CARB (ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบปรับแนวขนาดกะทัดรัด): ทำให้มั่นใจถึงการทรงตัวและการบังคับเลี้ยวที่ราบรื่นในทุกสภาวะ
- โซลูชันซีลพิเศษสำหรับข้อต่อเม็ดกลมด้านล่าง:: ให้การปกป้องสูงสุดแก่ตลับลูกปืน CARB ที่รองรับงานหนัก
แขนควบคุมแทร็ก
แขนควบคุมแทร็กช่วยหาตำแหน่งของการประกอบล้อ/ตัวนำดุมล้อที่สัมพันธ์กับโครง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- แขนควบคุมแทร็กทำจากอะลูมิเนียมหล่อ เหล็กปั๊ม หรือวัสดุเหล็กหล่อ
- ชิ้นส่วนเหล็กทาสีด้วยเทคนิค Cataphoresis เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องการกัดกร่อนที่เหมาะสมที่สุด
- ข้อต่อเม็ดกลมในตัวทำจากเหล็ก พร้อมตัวสอดพลาสติก อัดด้วยจาระบีและซีลด้วยฝาครอบกันฝุ่นในอีลาสโตเมอร์ซึ่งติดอยู่ที่ทั้งสองด้าน (ด้านบนและด้านล่าง) ของข้อต่อเม็ดกลมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการซีลสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- บุชในตัวทำจากยางและมีความแข็งจำเพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพื่อให้ได้คุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งและการกรองที่เหมาะสม
- ชิ้นส่วนจะถูกจัดส่งพร้อมกับฝาป้องกันพลาสติกที่จะต้องถอดออกก่อนทำการประกอบ
- ชุดแขนควบคุมแทร็ก VKDS xxxxxx B (ต่อท้ายด้วย B) ของ SKF มีข้อต่อเม็ดกลม หากไม่มี B ต่อท้าย จะไม่มีข้อต่อเม็ดกลม
ก้านเชื่อมกันโคลง
ก้านเชื่อมกันโคลงเชื่อมต่อกับเหล็กกันโคลงและชุดประกอบค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้รถหมุนกลิ้งเมื่อเกิดการสะเทือน ทำให้การขับขี่ราบเรียบมากขึ้นและลดการส่ายหรือเอียงของรถเวลาเข้าโค้ง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- ตัวถังทำจากเหล็กหรือพลาสติกเสริมแรงตามข้อกำหนดเฉพาะ OE
- โดยผสานรวมกับข้อต่อเม็ดกลมอย่างสมบูรณ์
- ข้อต่อเม็ดกลมในตัวทำจากเหล็กหล่อ พร้อมตัวสอดพลาสติก อัดด้วยจาระบีและซีลด้วยฝาครอบกันฝุ่นในอีลาสโตเมอร์ซึ่งติดอยู่ที่ทั้งสองด้าน (ด้านบนและด้านล่าง) ของข้อต่อเม็ดกลมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการซีลที่เหมาะสมที่สุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ชิ้นส่วนเหล็กถูกทาสีหรือเคลือบสังกะสีเพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ดีขึ้น
บล็อก Silent
บล็อก Silent รักษาแนวล้อแบบไดนามิกและลดเสียงรบกวน แรงกระแทกและการสะเทือนจากถนน พร้อมกับให้ความต้านทานต่อการเคลื่อนที่จากการสั่นสะเทือน
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- บุชประเภทต่างๆ มีให้เลือกใช้งานสำหรับเหล็กกันโคลงและแขนควบคุมแทร็ก
- บล็อก Silent และบุชทำจากยางและมีความแข็งจำเพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งและการกรองที่ถูกต้อง
- ประกอบด้วยปลอกเหล็กร่วมศูนย์ที่มียางวัลคาไนซ์อยู่ภายในหรือชิ้นส่วนยางบริสุทธิ์ที่ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนโลหะในรถ
ยางกันฝุ่นพวงมาลัย
การปกป้องที่เหมาะสมของแร็คพวงมาลัยช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และบังคับเลี้ยวได้ในทุกสภาพถนน
เนื่องจากตำแหน่งที่สัมผัสกับภายนอก แร็คพวงมาลัยจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากความชื้นและสิ่งสกปรก เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกกร่อนและความบกพร่องก่อนกำหนด
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- SKF นำเสนอชุดยางกันฝุ่นพวงมาลัยยูนิเวอร์ซัล 2 แบบ (VKJP 02000/VKJP 02001) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครอบคลุมรถนั่งส่วนบุคคลและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์สำหรับงานเบาในยุโรป
- โซลูชันคุณภาพ OE: รูปทรงยางกันฝุ่นและพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพคล้ายคลึงกัน
- คุณลักษณะสากล: ยางกันฝุ่นเหมาะกับยานพาหนะโดยส่วนใหญ่
- ทำด้วยยางหรือเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง: ยืดหยุ่นและแข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- การติดตั้งง่าย: เนื่องจากวัสดุยืดหยุ่นและแข็งแรง จึงไม่จำเป็นต้องถอดก้านสูบ
ปลายก้านยึด
การบังคับยานพาหนะที่ดีขึ้นสำหรับสภาพถนนทุกรูปแบบ
ปลายก้านยึดช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบพวงมาลัยของรถพร้อมกับป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระแทกเนื่องจากความแข็ง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- ปลายก้านยึดด้านนอกจะเชื่อมกับปลอกแบบปรับได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับความยาวของก้านยึด เพื่อกำหนดมุมแนวที่สำคัญของรถ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในระบบพวงมาลัย
- ทำจากเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงและความทนทานสูงสุด
- ชิ้นส่วนเคลือบฟอสเฟตเพื่อความต้านทานต่อการกัดกร่อน
- ข้อต่อเม็ดกลมในตัวทำจากเหล็กหล่อ พร้อมตัวสอดพลาสติก อัดด้วยจาระบีและซีลด้วยฝาครอบกันฝุ่นในอีลาสโตเมอร์ซึ่งติดอยู่ที่ทั้งสองด้าน (ด้านบนและด้านล่าง) ของข้อต่อเม็ดกลม ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการซีลที่ดีและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ตรวจสอบการประกอบก้านยึดของคุณอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อดูแลรักษาระบบพวงมาลัยให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอของยางที่มากเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอ
- ตรวจสอบข้อต่อแนวแกนเสมอเพื่อหาการสึกหรอและช่องว่างเมื่อเปลี่ยนปลายก้านยึด
ข้อต่อแนวแกน
ชิ้นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อแร็คพวงมาลัยกับล้อ
ข้อต่อแนวแกนเป็นส่วนประกอบที่อนุญาตให้เกิดการเยื้องแนวของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ในแร็คพวงมาลัย ซึ่งช่วยลดการสึกหรอหรือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- ความแข็งแรงสูงและข้อต่อแนวแกนที่มีช่องว่างต่ำหรือ “ก้านแนวแกน” ช่วยในการหมุนรอบของล้อ ส่งกำลังแนวแกนผ่านปลายก้านยึดไปยังหัวต่อแกนล้อ
- ทำจากเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงและความทนทานสูงสุด
- ชิ้นส่วนเคลือบฟอสเฟตหรือเคลือบด้วยเทคนิค Cataphoresis เพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อการกัดกร่อน
- รวมถึงข้อต่อเม็ดกลมในตัวในเหล็กพร้อมตัวสอดพลาสติก อัดด้วยจาระบี
- ชิ้นส่วนในตัวช่วยให้มั่นใจในการปิดกั้นหมุดขณะขันน๊อตเพื่อการติดตั้งกับรถที่ง่ายยิ่งขึ้น
- มีแท่นยึดรวมอยู่ด้วยซึ่งช่วยค้นหาตำแหน่งยางกันฝุ่นพวงมาลัยบนเพลา
- ตรวจสอบการประกอบก้านยึดของคุณอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อดูแลรักษาระบบพวงมาลัยให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอของยางที่มากเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอ
- เปลี่ยนยางกันฝุ่นพวงมาลัยพร้อมกันกับข้อต่อแนวแกนเสมอ เพื่อปกป้องมลภาวะจากภายนอก
การประกอบก้าน
การเชื่อมที่สำคัญระหว่างแร็คพวงมาลัยและหัวต่อแกนล้อ
การประกอบก้าน หรือ "การประกอบก้านยึด" ช่วยให้มั่นใจถึงการหมุนรอบของล้อ มีบทบาทสำคัญในระบบพวงมาลัย เชื่อมแร็คพวงมาลัยกับหัวต่อแกนล้อ
คุณลักษณะและสมรรถนะ
- ชุดประกอบก้านของ SKF มีชิ้นส่วนทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ รวมถึงปลายก้านยึดด้านนอกและก้านตามแนวแกน
- ปลายก้านยึดด้านนอกจะเชื่อมกับปลอกแบบปรับได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับความยาวของก้านยึด เพื่อกำหนดมุมแนวที่สำคัญของรถ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในระบบพวงมาลัยของคุณ
- ตรวจสอบการประกอบก้านยึดของคุณอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อดูแลรักษาระบบพวงมาลัยให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอของยางที่มากเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอ