ใช้เวลาในการเปลี่ยนไม่ถึง 5 นาที

ชุดเครื่องมือซ่อมเพลา SKF Speedi-sleeve

ชุดเครื่องมือซ่อมเพลาผนังบาง SKF Speedi-sleeve ประกอบด้วยท่อสเตนเลสสตีลบางและเครื่องมือติดตั้ง ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องเจียเพลาอีกครั้งเพื่อแก้ไข ซึ่งเป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา
Speedi-Sleeve-99250

คุณลักษณะและสมรรถนะ

  • ทำให้มั่นใจว่าพื้นผิวซีลภายนอกมีความเหมาะสมที่สุด
  • ติดตั้งโดยไม่ต้องถอดเพลา
  • ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดซีล
  • ผลิตด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
  • เหมาะสมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ 0.5" ถึง 8” (12 มม. ถึง 200 มม.)