การซ่อมแซมง่ายขึ้นและส่วนประกอบต่างๆ ได้รับการปกป้องสำหรับระบบไทม์มิ่งและระบบเสริม

เครื่องมือระบบส่งกำลัง

เครื่องยนต์ในทุกวันนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบริการพิเศษ เพื่อที่หลังการซ่อมแซมเครื่องยนต์แล้ว จะยังคงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและมีอายุการใช้งานยาวนานเช่นเดิม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างซ่อม SKF จึงได้พัฒนาเครื่องมือเสริมและระบบไทม์มิ่งขึ้นมาเพื่อให้การซ่อมแซมทำได้ง่ายและลดเวลาการซ่อมแซมลง เครื่องมือนี้เหมาะในการใช้งานกับรถยอดนิยมส่วนใหญ่ในยุโรป
SKF engine timing tool

Features and benefits

Engine timing tools (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Engine timing tools to maintain camshaft/crankshaft synchronization and carry out timing system repairs.
  • Each tool kit includes a QR code to download fitting instructions with step-by-step guidelines.

Freewheel alternator pulley tool (VKN 350 and 351)

  • FAPU tool for correct removal and installation without damaging surrounding components.
  • Only two sets needed to replace any FAPU on the European market.

Stretchy belt tool (VKN 300)

  • Auxiliary system tool to lock pulley and belt, making the fitting of the stretchy belt simple and quick