การซ่อมแซมง่ายขึ้นและส่วนประกอบต่างๆ ได้รับการปกป้องเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำระดับมืออาชีพ

เครื่องมือระบบขับเคลื่อน

เพื่อให้ข้อต่อ CV ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องป้องกันข้อต่อด้วยยางกันฝุ่นที่สวมพอดี การติดตั้งยางกันฝุ่นมักมีขั้นตอนที่ยาวและซับซ้อน เนื่องจากจะต้องถอดข้อต่อ CV และเพลาขับก่อน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างซ่อม SKF จึงได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาซึ่งช่วยให้การซ่อมแซมทำได้ง่ายและลดระยะเวลาการซ่อมแซมลงอย่างมาก
SKF Driveline tools

Features and benefits

Universal clamp tool (VKN 400)

  • Boot tool for tightening and cutting universal clamps accurately and evenly.
  • Professional alternative to standard scissors/cutters.

Ear clamp tool (VKN 401)

  • Tightening tool for pinching specific boot ear clamps accurately.

Universal boot expander tool (VKN 402)

  • Pneumatic expander tool to fit universal boots (CVJ up to 115 mm) without dismounting the CV-Joint or removing the driveshaft from the car.
  • No physical effort required to expand the boot.