ประสิทธิภาพการระบายความร้อนเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมและสมรรถนะการทำงานที่ยั่งยืน

ชุดปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำถือเป็นหัวใจหลักของระบบระบายความร้อน การไหลเวียนที่สมบูรณ์แบบของสารหล่อเย็นที่ถูกต้องผ่านเสื้อสูบ หม้อน้ำ และท่อ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาให้อุณหภูมิการทำงานมีระดับต่ำและทำให้แน่ใจว่าสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์เหมาะสมที่สุดบนเครื่องยนต์โหลดสูงขนาดใหญ่
SKF water pump truck

SKF offer

  • Range includes over 100 different bearings covering top truck models in the European car parc.
  • Transmission bearings come as loose components that are ready to install.

Features and performance

  • Hard-wearing design: can handle rugged environments and polluted conditions.
  • Long-term endurance and quality testing: vacuum tested to prevent leakage. All pumps comply with quality norms DIN EN 9001:2000.
  • Engine specific coolant flow and pressure: ensures the protection of other engine components due to smooth operation and reliable performance.