โซลูชันการซีลรุ่นบุกเบิกนี้นำเสนอการปกป้องชั้นยอดและลดเวลาการหยุดทำงานของยานยนต์ลง

ซีลตลับลูกปืนล้อ

ซีล SKF ใช้การพัฒนาวัสดุขั้นสูงและการออกแบบขอบซีล เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำและมอบการป้องกันสิ่งแปลกปลอมดีเยี่ยม ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนาน การออกแบบซีลใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดดุมล้อและจานเบรกที่หลากหลายสำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์
Truck Seal

Features and benefits

  • Available for trucks, buses and trailers, as well as off-road vehicles.
  • Independent additional axial and radial excluder lips: provide superior contamination exclusion for increased bearing life.
  • Patented spring loaded axial dirt excluder lip: retains lip load for longer periods of time.
  • Unique spring loaded "R-Safe" lip configuration: distributes the load to the radial and axial lip for longer retention.
  • Stainless steel flinger as seal running surface: provides a corrosion free running surface for extended seal life.
  • Optimized elastomeric materials for lower friction: reduces under-lip temperature which means less friction and power loss.