ช่วงอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นสำหรับชุดขับหน้าเครื่องยนต์
ระบบเสริม
รถบรรทุกส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานอัตโนมัติในระบบขับเสริม และตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความต้องการใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ชุดอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานอัตโนมัติและไอเดลอร์ของ SKF มีอายุการใช้งานนานกว่าส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์อะไหล่ตลาดหลังการขายอื่นๆ ถึง 2 เท่า สิ่งนี้มีผลกระทบเชิงบวกต่อเวลาการทำงานของกลุ่มฟลีทรถยนต์ โดยการเพิ่มช่วงอายุการใช้ของระบบขับเสริมทั้งระบบ
Features and benefits
- Range includes 96 different products covering key truck models in the European car parc.
- Round wire spring: improves tensioner control and increases service life of the whole system.
- Labyrinth seal: prevents contamination of the spring and extends life of the tensioner.
- Tandem 6303 bearings: withstand higher load capacity and ensure longer bearing life.
- Stronger forged steel pulley: minimises the risk of dislocation of the belt from the pulley.
- Sealing cap: prevents contamination of the bearings and extends life of the tensioner.
- Noose ring technology: reduces system vibration, leading to smoother operation and extended life of the tensioner.
- Larger pivot shaft (22-25 mm): improves the stability of the tensioner.