รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ

จากกระดานวาดเขียนไปสู่อู่ซ่อม เราสนับสนุนคุณด้วยทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันแบบสั่งทำเฉพาะ ไปจนถึงส่วนประกอบมาตรฐาน ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว นั่นคือการพาผู้คนเดินหน้าไปให้ไกลยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Vivid cars on the street mvp

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์คือการทําให้รถเร็วขึ้นและขับขี่ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราคิดค้นโซลูชันที่ทําให้รถยนต์และรถบรรทุกมีน้ำหนักน้อยลง ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดการปล่อยมลพิษลง ตั้งแต่ระบบระบบส่งกําลังไปจนถึงตลับลูกปืนและซีลที่เล็กที่สุด ร่วมมือกับเราเพื่อสร้างโซลูชันสั่งทำเฉพาะของคุณเองที่จะทําให้คุณก้าวนําหน้าเหนือใคร หรือไว้วางใจชิ้นส่วนคุณภาพสูงมากมายหลายชนิดที่เราคัดสรรมาเพื่อยกระดับงานออกแบบของคุณจากภายใน
Hands on the steering wheel mvp

โซลูชั่นทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน

ลูกค้าและหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกต้องการรถยนต์และรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปล่อยมลพิษน้อยลง และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สิ่งนี้ต้องการโซลูชั่นระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมเพื่อรองรับยานพาหนะรุ่นใหม่ ไฟฟ้า ไฮบริด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันดีเซล ความเชี่ยวชาญของเราในด้านตลับลูกปืน การซีล น้ำมันหล่อลื่น และเมคาทรอนิกส์ สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ พร้อมช่วยให้การออกแบบกะทัดรัดและประกอบได้ง่ายขึ้น จากเครื่องยนต์และระบบส่งกําลัง ไปยังทุกส่วนของระบบขับเคลื่อน เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถสร้างยานพาหนะที่แข็งแกร่งทั้งทางกลและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวันพรุ่งนี้ได้ พัฒนาไปทีละองค์ประกอบ
SKF Car E_powertrain
รถยนต์สมรรถนะสูง

ออกแบบมาเพื่อคุณภาพและความทนทานสูงสุด

รถสปอร์ตสมรรถนะสูง รวมถึงซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ต้องการโซลูชันตลับลูกปืนเฉพาะของตนเอง ออกแบบมาเพื่อความเร็วที่สูงขึ้นและการรับมือกับความเครียดที่มากขึ้น SKF Automotive นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษหลากหลายประเภทให้กับผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก รวมถึงตลับลูกปืนล้อน็อตเดี่ยวเพื่อล้อรูปลักษณ์แบบสปอร์ตในสไตล์รถแข่ง ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ เพลาขับแบบสมบูรณ์พร้อมข้อต่อ CV เพื่อการผสานรวมระบบในระดับสูงสุด และตลับลูกปืนพร้อมซีลแบบคาสเซ็ตในตัวและซีลเคลือบแรงเสียดทานต่ำ เพื่อประสิทธิภาพการซีลที่ดีที่สุด 
Front right-side wheel mvp

มีโปรเจกต์ในใจอยู่ใช่ไหม

ติดต่อเราสิ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณเพื่อหารือในสิ่งที่คุณต้องการ