ระบบกันสะเทือนท้าย: สุดยอดคู่มือจาก SKF

SKF เชี่ยวชาญด้านงานช่าง2023-01-16

หน้าที่หลักของระบบกันสะเทือนท้ายคืออะไร?


หน้าที่หลักของระบบกันสะเทือนท้าย (และหน้า) คือการป้องกันไม่ให้ตัวรถสัมผัสกับพื้นและรักษาล้อให้อยู่บนถนน อีกหน้าที่หนึ่งคือเพิ่มเสถียรภาพในการเลี้ยวและทำให้การขับขี่สบายขึ้น

ระบบกันสะเทือนท้ายมีการทำงานอย่างไร?

ระบบกันสะเทือนทำงานร่วมกับแรงขึ้นและลง น้ำหนักของรถจะกดตัวรถลงเข้าหาพื้น ดังนั้นจึงต้องมีคอยล์ช่วยดันตัวรถขึ้นด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีอีกระบบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้คอยล์ถูกกดมากเกินไป นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมจึงต้องมีตัวหน่วงการสั่นสะเทือนหรือแดมเปอร์ หน้าที่หลักของแดมเปอร์คือการดูดซับและลดแรงอัดและการดีดกลับของคอยล์

ระบบกันสะเทือนท้ายแบบอิสระมีการทำงานอย่างไร?

ระบบกันสะเทือนแบบอิสระเป็นหนึ่งในระบบกันสะเทือนที่พบได้บ่อยที่สุดควบคู่ไปกับเพลาท้ายแบบแข็ง เพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของระบบหนึ่ง เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอีกระบบก่อน ด้วยเหตุนี้ เราจะมาพูดถึงเพลาท้ายแบบแข็งกันก่อน เมื่อล้อข้างหนึ่งถูกกดลงเพลาท้ายแบบแข็ง ล้ออีกข้างหนึ่งจะทำงานตรงกันข้าม ระบบกันสะเทือนท้ายแบบอิสระช่วยให้แต่ละล้อสามารถยกระดับขึ้นและลดระดับลงได้โดยไม่กระทบกับล้ออื่น ทำให้รถที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้มีระดับการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น

ชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนของรถ

  • คอยล์สปริง หากรถของคุณแล่นผ่านหลุมบ่อบนพื้นถนน คอยล์สปริงเป็นส่วนรับแรงกระแทก
  • โช้คอัพ แดมเปอร์หรือโช้คอัพเป็นส่วนที่ดูดซับและลดแรงอัดและการดีดกลับของคอยล์
  • ข้อต่อ/ตลับลูกปืน/บุช ชิ้นส่วนเหล่านี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวอื่น ๆ มากกว่าเพียงแค่ “ขึ้นและลง” ที่คอยล์และโช้คทำได้ ระบบยังสามารถรองรับการเลื่อนด้านข้างได้ด้วย
  • แท่ง/ก้านต่อ ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่ยึดระบบกันสะเทือนไว้ด้วยกัน

ระบบกันสะเทือนมี 3 ประเภทหลัก

  • แหนบ ใช้กับรถสำหรับงานหนักที่จะต้องบรรทุกน้ำหนักมากๆ
  • ระบบกันสะเทือนแบบทอร์ชั่นบาร์ ระบบกันสะเทือนประเภทนี้ให้พื้นที่และระวางบรรทุก (แต่มีความแข็งแรงมั่นคงน้อยกว่า) มากกว่าระบบกันสะเทือนแบบอื่น
  • คอยล์สปริง คอยล์สปริงเป็นระบบทั่วไปส่วนใหญ่ที่สามารถพบได้ในระบบกันสะเทือนหน้าหรือท้ายแบบอิสระ และในระบบเพลาแบบคานแข็ง

คำถามที่พบบ่อย

ในระบบกันสะเทือนท้ายแบบอิสระ แต่ละล้อสามารถยกระดับขึ้นและลดระดับลงได้โดยไม่กระทบกับล้ออื่น ทำให้รถที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้มีระดับการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น การยึดเกาะที่ดีขึ้นนั้นเป็นหนึ่งในประโยชน์หลัก ดังนั้นข้อดีของระบบประเภทนี้จะปรากฏขึ้นในเวลาที่ขับขี่บนถนนขรุขระ นอกจากนี้ เมื่อล้อมีการยกระดับขึ้นและลดระดับลง ทำให้พื้นผิวสัมผัสกับถนนจะเหมือนเดิมเสมอ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของยางรถ

อะไรคือสัญญาณของปัญหาระบบกันสะเทือน?

  • รถของคุณฮวบลงเวลาคุณเหยียบเบรก นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการสึกของระบบกันสะเทือน (ระยะทางเก่าหรือสูง)
  • รถของคุณดึงไปด้านข้างเวลาคุณขับขี่ หากคุณประสบปัญหานี้ คุณอาจต้องนำรถไปให้ช่างช่วยตรวจเช็ค เนื่องจากอาจเกิดจากการชำรุดเสียหายของระบบกันสะเทือน หรือการตั้งศูนย์ล้อที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาระบบการบังคับเลี้ยว หรือยางรถอาจสึกได้
  • คุณรู้สึกว่ารถไถลเวลาเลี้ยวโค้ง นี่เป็นสัญญาณของการสึกของระบบกันสะเทือนท้ายที่ระบบไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของรถบนถนนเวลาเลี้ยวโค้งได้ ในกรณีนี้ โช้คอัพควรรับแรงจากพื้นถนนและส่วนท้ายรู้สึกย้อย
  • รถของคุณกระเด้งไปมาเสมอหลังจากตกหลุมบ่อหรือแล่นผ่านถนนที่ขรุขระ โช้คอัพซึ่งเป็นส่วนที่ดูดซับและลดแรงอัดและการดีดกลับของคอยล์ชำรุดเสียหาย อาจทำให้รถกระเด้งในเวลาที่ไม่ควร
  • รถของคุณไม่วิ่งราบรื่นอีกแล้ว ปัญหาตรงนี้อาจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนกลไกหลายอย่าง ขอแนะนำให้นำรถไปให้ช่างตรวจเช็ค

ไม่ว่าในกรณีใด หากคุณคิดว่ารถของคุณทำงานผิดปกติ แนวทางปฏิบัติที่ดีคือนำรถของคุณไปหาช่างมืออาชีพ อาจเป็นอันตรายและเสี่ยงหากไม่ดำเนินการดังกล่าวนี้ สัญญาณหลายอย่างที่เราได้กล่าวไปอาจเกิดจากปัญหาเชิงกลอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากระบบกันสะเทือนเสมอไป ดังนั้น สิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุ

คุณสามารถตรวจสอบลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูผลิตภัณฑ์ระบบกันสะเทือนทั้งหมดที่ SKF ผลิตอย่างตั้งใจเพื่อคุณ เราให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าของเรา
ดูผลิตภัณฑ์พวงมาลัยและระบบกันสะเทือนของเรา