ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน: พันธกิจของ SKF Vehicle Aftermarket เพื่อลดการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช้งาน

ข่าวสาร2023-06-06

เรามุ่งมั่นที่จะยืดอายุการใช้งานของยานพาหนะที่มีอยู่ด้วยชิ้นส่วนและบริการของเรา

การซ่อมแซม การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลแทนการซื้อสินค้าใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ SKF เราตระหนักดีถึงผลกระทบที่จำเป็นที่แนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเรา ความยั่งยืนในแวดลงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ตลาดหลังการขายอิสระขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ครอบคลุมในการลดการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช้งาน SKF ตั้งเป้าหมายที่จะยืดอายุการใช้งานทางกายภาพของยานพาหนะที่มีอยู่ผ่านแผนก Vehicle Aftermarket ของเรา เราเข้าใจมากกว่าที่เคยเป็นมาว่าการปล่อยมลพิษขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ใหม่นั้นมีระดับสูงอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังที่ Philipp Herlein ผู้อำนวยการฝ่าย Vehicle Aftermarket Business ของSKF ได้เน้นในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การปล่อยมลพิษขั้นต้นของการผลิตรถยนต์ใหม่นั้นมีระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำรุงรักษารถนั่งส่วนบุคคลที่มีอยู่”

การเกิดขึ้นของยานพาหนะเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกำลังก้าวหน้าเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถสองล้อของ SKF ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีแรงเสียดทานน้อยลงและโลกแห่งการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย SKF สนับสนุนการปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการพัฒนา OEM ทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจ EV และจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมแบบครอบคลุม Philipp อธิบายว่า ที่ SKF เราจำเป็นต้องบำรุงรักษากลุ่มยานยนต์ที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เพื่อช่วยสร้างสมดุลการปล่อยมลพิษโดยรวม

จากข้อมูลของ European Environment Agency การขนส่งทางถนนถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการปล่อยมลพิษจากการขนส่งทั้งหมด 77% ในปี 2020 ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การขนส่งส่วนบุคคลโดยรถยนต์มีผลกระทบมากที่สุดและคิดเป็นประมาณ 40% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง ดังนั้น สำหรับเจ้าของรถแต่ละคนที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ ทางออกที่ดีที่สุดคือการดูแลรักษารถที่มีอยู่ บำรุงรักษาอย่างเหมาะสม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ประหยัดน้ำมันที่สุด

การขนส่งเป็นแหล่งที่มาหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 17% ของการปล่อยก๊าซเหล่านี้ รถบรรทุกหนักถือเป็นสัดส่วนหลัก ในอเมริกาเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ SKF มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีของลูกค้าที่ดำเนินการกลุ่มรถบรรทุกอาชีพขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่า มีการปฏิบัติงานในภาคส่วนการจัดการสิ่งสกปรกและของเสียจำนวนมาก ทีมงาน SKF ตัดสินใจทำการทดสอบจริงกับซีล SKF ซึ่งได้ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มงานสายอาชีพและมีสภาพความสกปรกมาก ผลลัพธ์เกินความคาดหมายทุกประการ สถานการณ์จริงนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าผลิตภัณฑ์ของ SKF สร้างความแตกต่างที่จับต้องได้อย่างไร ด้วยการทำให้ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์สามารถทนต่อการใช้งานที่ยาวนาน SKF จึงมีส่วนสร้างสังคมที่ยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมและความทุ่มเท SKF ยังคงพัฒนาโซลูชันที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม