ชุดตลับลูกปืนล้อ: มีอายุการใช้งานนานเท่าใด และควรเปลี่ยนเมื่อใด?

SKF เชี่ยวชาญด้านงานช่าง2023-01-16

ชุดตลับลูกปืนล้อของรถคุณอาจมีอายุการใช้งานยาวนานหรืออาจมีอายุไม่นานนัก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราจะพูดถึงด้านล่างนี้
แต่ก่อนที่จะพูดถึงการเปลี่ยนชุดตลับลูกปืนล้อ ให้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อขัดข้องกันก่อน

อะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อขัดข้อง?

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อขัดข้องคือ:

  1. คุณภาพ เมื่อเลือกซื้อชุดตลับลูกปืนล้อรถมักจะมีระดับคุณภาพที่แตกต่างกันเสมอ การเลือกชุดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ตลับลูกปืนมีการใช้งานที่หนักหน่วง และเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลับลูกปืนจำเป็นต้องทำจากวัสดุคุณภาพดีที่ทนต่อความร้อนในสถานการณ์การใช้งานนั้น โดยไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไป
  2. การติดตั้ง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า การใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ตลับลูกปืนชำรุดเสียหายในระหว่างการติดตั้งได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงก่อนเวลาอันควร และทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง
  3. สภาพการขับขี่ ตลับลูกปืนต้องได้รับการหล่อลื่นอย่างถูกต้อง อะไรก็ตามที่มีการดัดแปลงไปจากนี้อาจจะทำให้ตลับลูกปืนสึกหรอก่อนเวลาอันควรได้ ดังนั้นการขับขี่โดยที่ล้ออยู่ใต้น้ำนานเกินไปอาจทำให้น้ำซึมเข้าไปในตลับลูกปืน สารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น เกลือ (เกลือถนนหรือเกลือทะเลหากรถอยู่ใกล้ชายหาด) ทราย โคลน หรือฝุ่นละอองสามารถทะลุผ่านซีลได้และเข้าไปในลูกกลิ้งตลับลูกปืน หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การปนเปื้อนจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนลดลงอย่างรวดเร็ว
  4. สภาพถนน แรงกระแทกที่รุนแรงจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือการแล่นผ่านหลุมบ่อบนถนนอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อรถได้รับอันตรายได้ นอกจากนี้ การกระแทกทางด้านข้างก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นควรระมัดระวังอย่าชนขอบถนน
  5. การตั้งค่ารถ หากคุณดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ หรือติดตั้งขอบล้อที่ใหญ่ขึ้น หรือยางที่มีดอกยางต่ำ คุณกำลังดัดแปลงสเปคของผู้ผลิตอยู่ ผู้ผลิตได้คำนวณความต้องการของชุดตลับลูกปืนล้อตามสเปค แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ชุดตลับลูกปืนล้ออาจทำงานไม่เหมาะสมและสึกเร็วขึ้นกว่าเดิม ขอแนะนำให้ยึดตามสเปคขนาดล้อและระบบกันสะเทือนที่ผู้ผลิตรถระบุไว้

ชุดตลับลูกปืนล้อมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?

ฉันจะทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อมีอายุการใช้งานนานขึ้นได้อย่างไร?

การรักษาให้ชุดตลับลูกปืนล้ออยู่ในสภาพที่ดีสามารถทำได้หลายวิธี ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดตลับลูกปืนล้อได้

โดยหลักแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือการขับขี่ที่ไม่หนักหน่วงจนเกินไป การขับขี่ที่สุดขีดจะทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อรถของคุณ (และชิ้นส่วนกลไกอื่นๆ) สึกเร็วขึ้น ดังนั้นพยายามอย่าขับเร็วเวลาแล่นผ่านถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ (ตัวอย่าง) 

วิธีการติดตั้งชุดตลับลูกปืนล้อเข้ากับรถของคุณก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีด้วยเช่นกัน หากใช้แรงบิดมากกว่าแรงบิดที่กำหนดไว้ในการติดตั้งตลับลูกปืน ตลับลูกปืนอาจมีโอกาสเสียหาย จึงทำให้อายุการใช้งานสั้นลง 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือถอดชุดตลับลูกปืนล้อเฉพาะสำหรับถอดและใส่ตลับลูกปืนเข้ากับรถด้วย หากไม่ใช้หรือใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำให้คุณใช้ช่างมืออาชีพปฏิบัติงานนี้เสมอ

การเปลี่ยนชุดตลับลูกปืนล้อมีวิธีการอย่างไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการติดตั้งอะไหล่ชุดตลับลูกปืนล้อเข้ากับรถของคุณ ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องรู้ว่าตลับลูกปืนมีสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ตลับลูกปืนรุ่นเก่า และตลับลูกปืนรุ่นใหม่ ตลับลูกปืนรุ่นเก่ามีความซับซ้อนกว่าเล็กน้อยในการติดตั้ง แต่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาประเภทนี้ได้ ในกรณีนี้ ชุดตลับลูกปืนล้อ รุ่นใหม่ของ SKF สามารถติดตั้งเข้ากับรถได้ง่ายขึ้นมาก 

มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะกล้าถอดแยกชิ้นส่วนรถและไม่อยากให้มือตัวเองเลอะเทอะ ดังนั้นเราขอแนะนำว่าหากคุณจะดำเนินการนี้ คุณควรมีความรู้ก่อน เนื่องจากมีโอกาสที่จะทำให้ส่วนอื่นๆ ของรถชำรุดเสียหายได้หากทำผิดวิธี และยังอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้อีกด้วย ดังนั้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ช่างมืออาชีพปฏิบัติงานนี้ให้กับคุณ 

ดูวิดีโอนี้เพื่อรับทราบวิธีการเปลี่ยน

คำถามที่พบบ่อย

ใช้เวลาเปลี่ยนชุดตลับลูกปืนล้อนานเท่าใด?

หากตลับลูกปืนไม่แตกเป็นชิ้นๆ 2/3 ชั่วโมงน่าจะเพียงพอสำหรับช่างมืออาชีพที่จะถอดชุดเก่าออกและติดตั้งชุดใหม่เข้าไป แต่หากแตกเป็นชิ้นๆ อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น 

ฉันควรซ่อมชุดตลับลูกปืนล้อเป็นคู่ใช่หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ชุดตลับลูกปืนล้อรถสึก หากสาเหตุของการสึกเกิดจากชุดตลับลูกปืนล้อเก่ามีอายุเก่ามาก หรือรถไม่ได้วิ่งเป็นเวลานาน ชุดตลับลูกปืนล้อตัวอื่นน่าจะอยู่ในสภาพที่คล้ายและน่าจะพังในไม่ช้า ในกรณีนี้ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุดตลับลูกปืนล้อทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังขับรถอยู่บนถนนและแล่นผ่านหลุมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นไปได้ว่าชุดตลับลูกปืนล้อข้างที่แล่นผ่านหลุมเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคู่ โดยปกติช่างที่จะทำการเปลี่ยนจะสามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนอีกตัวหรือไม่