ระบบเบรกคือหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของรถยนต์ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรง ในบรรดาองค์ประกอบหลากหลายอย่างภายในระบบนี้ ผ้าเบรกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผ้าเบรกช่วยให้มั่นใจว่ารถยนต์หยุดอย่างปลอดภัยและได้ผลจริง ทำให้การเลือกผ้าเบรกคุณภาพสูงนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ด้วยประสบการณ์มากกว่าหนึ่งศตวรรษ SKF เชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชัน OE และ Aftermarket รวมถึงโรเตอร์เบรกพร้อมตลับลูกปืนในตัว และนำเสนอผ้าเบรกชนิดต่างๆ เกือบ 900 แบบสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ผ้าเบรก SKF ใช้เทคโนโลยี Scorching เพื่อประสิทธิผลการเบรกที่ยอดเยี่ยม สารเคลือบพิเศษช่วยเพิ่มแรงดันพื้นผิวระหว่างผ้าเบรกและจานเบรก ในการหยุดรถระหว่างช่วงเบรกอินแรกเริ่มหลังการเปลี่ยน เป็นผลให้ระยะเบรกสั้นลงสูงสุดถึง 20% สารเติมแต่งเซรามิกในผ้าเบรก SKF ให้สิทธิประโยชน์หลายประการ รวมถึงระดับฝุ่นละอองต่ำเพื่อล้อที่สะอาดยิ่งขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากความทนทานที่เพิ่มขึ้น และการลดเสียงรบกวนเพื่อการเบรกที่เงียบขึ้น
ผ้าเบรกคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ผ้าเบรกเหล่านี้ให้ประสิทธิผลในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเหตุฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ซึ่งเป็นผลให้ประหยัดในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผ้าเบรกยังรักษาประสิทธิภาพได้แม้อยู่ในอุณหภูมิสูงเพราะคุณสมบัติทนความร้อน ผ้าเบรกเซรามิกยุคใหม่ทำให้เกิดฝุ่นและสึกหรอน้อยกว่า ทำให้ล้อสะอาดขึ้นและส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
ผ้าเบรกทำงานร่วมกับจานเบรก (โรเตอร์) เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของรถยนต์ โดยดิสก์เบรกจะได้รับความนิยมมากกว่าดรัมเบรก เพราะประสิทธิภาพและความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า ในระหว่างการขับรถตามปกติ จานเบรกอาจมีความร้อนสูงตั้งแต่ 200 ถึง 400 องศาเซลเซียส และในสภาวะที่สมบุกสมบันอาจทำให้อุณหภูมิสูงได้ถึง 500 องศา การเกิดความร้อนสูงเกินขนาดอาจนำไปสู่ปัญหามากมาย รวมถึงอาการเบรกเฟด ซึ่งทำให้ความสามารถในการเบรกลดลงเนื่องจากอุณหภูมิสูง, จานเบรกผิดรูป ซึ่งเป็นผลจากการเกิดความร้อนและเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวจานเบรกไม่สม่ำเสมอและเกิดอาการเบรกสั่นสู้เท้า และการสึกหรอของวัสดุจานเบรกที่มากขึ้นและเร็วขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิสูง
ผ้าเบรกซึ่งบุด้วยวัสดุแรงเสียดทานจะจับตัวกับจานเบรกเมื่อมีการเหยียบเบรก ทำให้ความเร็วของรถลดลง การออกแรงเหยียบแป้นเบรกมากขึ้นทำให้แรงในการเบรกเพิ่มขึ้น การสึกของจานเบรกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การสึกหรออาจเร็วขึ้นหากเกิดความร้อนสูงเกินขนาดหรือมีสิ่งปนเปื้อนอย่างเช่นทราย
หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น โปรดตรวจสอบระบบเบรกทันที และเปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอหรือชำรุด
นอกจากการประเมินผ้าเบรกและจานเบรกแล้ว คุณจำเป็นต้องพิจารณาหลากหลายองค์ประกอบของระบบเบรกในรถยนต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการรับรองให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับการสึกของผ้าเบรกทำงานถูกต้องเพื่อมอบข้อมูลความสึกหรอที่แม่นยำ และการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเป็นประจำ รวมถึงระดับและสภาพของน้ำมันเบรก โดยแนะนำให้เปลี่ยนทุก 2 ปีหรือ 30,000-50,000 กม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ควรทดสอบน้ำมันเบรกทุกเดือน และเปลี่ยนหากถ้ามีกลิ่นไหม้ สีเข้ม หรือเมื่อรู้สึกว่าผ้าเบรกนิ่ม นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องตรวจสอบองค์ประกอบในการจับยึด เช่น สปริง ตัวนำ และแคลมป์หนีบ ว่ามีสัญญาณความเสียหายหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อก
รถยนต์ระบบไฟฟ้าและไฮบริดต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากผ้าเบรกมีความต้องการเฉพาะ เพราะมีน้ำหนักมากกว่าและมีกลไกการเบรกที่แตกต่างออกไป SKF ให้บริการผ้าเบรกที่มีดัชนี EV ซึ่งออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อรับมือกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนและการสึกหรอ การตรวจสอบเบรกเป็นประจำ ซึ่งโดยอุดมคติแล้วควรทำสองครั้งต่อปีในระหว่างการเปลี่ยนยางตามฤดูกาล เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสมรรถนะการเบรกสูงสุด ชุดผ้าเบรกของ SKF มักจะมีอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น ตัวชี้วัดการสึก สกรู และแผ่นคาลิเปอร์เบรก ซึ่งมีคุณสมบัติตาม OE
คำแนะนำและการติดตั้งโดยมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเวลาเลือกผ้าเบรกที่เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นสไตล์การขับขี่ ประเภทรถยนต์ และสภาวะการใช้งาน การปรึกษามืออาชีพช่วยรับรองว่าจะได้รับการประเมินและการเปลี่ยนส่วนประกอบเบรกอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือผ้าเบรกคุณภาพต่ำ
SKF มุ่งมั่นให้บริการผ้าเบรกคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยและสมรรถนะ เชื่อใจในความเชี่ยวชาญของ SKF ที่จะมอบสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับเบรกรถยนต์ พร้อมรับรองความปลอดภัยของคุณบนท้องถนน