เครื่องมือไทม์มิ่งเครื่องยนต์ SKF เพื่อการแซ่มแซมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

SKF เชี่ยวชาญด้านงานช่าง2023-01-16

ชุดเครื่องมือไทม์มิ่ง 10 ชุดที่ครอบคลุมการใช้งานกว่า 5,000 รายการในตลาดรถยนต์ยุโรป

ระบบไทม์มิ่งเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนของเครื่องยนต์สมัยใหม่ และเทคนิคการซ่อมแซมที่ไม่มีคุณภาพอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลไกเครื่องยนต์ทำงานล้มเหลวได้ นั่นคือสาเหตุที่ฝ่ายตลาดหลังการขายอุตสาหกรรมยานยนต์ SKF นำเสนอเครื่องมือไทม์มิ่งเครื่องยนต์แบบเฉพาะถึง 10 แบบ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ช่างประจำศูนย์ซ่อมรถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในขณะที่ซ่อมแซมระบบไทม์มิ่งสำหรับยานพาหนะยอดนิยมหลากหลายรุ่น

สำหรับเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานไทม์มิ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบเฉพาะเมื่อทำการเปลี่ยนระบบ ส่วนประกอบตาม เช่น เพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง และแม้แต่ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงดีเซล จะต้องถูกล็อกในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อถอดสายพานไทม์มิ่งเก่าและส่วนประกอบอื่นๆ ออก แล้วติดตั้งชุดใหม่เข้ามาแทน การไม่ปฏิบัติตามเช่นนี้อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายต้นทุนสูงและไม่สามารถซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ 

เครื่องมือไทม์มิ่งเครื่องยนต์ของ SKF ให้ส่วนประกอบที่จำเป็นทุกอย่าง เพื่อรักษาการประสานกันของเพลาลูกเบี้ยว/เพลาข้อเหวี่ยง และช่วยให้เปลี่ยนระบบไทม์มิ่งได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 

มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์อะไรบ้าง

  • SKF ได้ออกแบบชุดเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก 10 ชุด โดยแต่ละชุดจะครอบคลุมกลุ่มการออกแบบเครื่องยนต์ที่คล้ายกันและเป็นที่นิยม แทนที่จะออกแบบเป็นชุดเครื่องมือแบบเบ็ดเสร็จที่ราคาแพงและขนาดใหญ่ รวมถึงเครื่องมือสำหรับเครื่องยนต์ทุกประเภท สิ่งนี้จะช่วยให้ช่างประจำศูนย์ซ่อมสามารถเลือกชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับตลาดรถยนต์ และช่วยประหยัดพื้นที่และเงินอีกด้วย 
  • ชุดเครื่องมือแต่ละชุดมีคำแนะนำฉบับพิมพ์พร้อมแนวทางแบบเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการล็อกของระบบไทม์มิ่งอย่างถูกต้อง
  • บรรจุภัณฑ์แข็งแรง น้ำหนักเบา และง่ายต่อการขนย้ายหากจำเป็น
  • ชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละชิ้นมีวางจำหน่ายให้สั่งซื้อได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุด

ในแถบยุโรป ระบบไทม์มิ่ง 68% ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสายพานไทม์มิ่ง และความล้มเหลวของระบบไทม์มิ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมากและใช้เวลานานในการซ่อมแซม เครื่องมือแบบเฉพาะเหล่านี้จะสนับสนุนการทำงานในแต่ละวันของช่างประจำศูนย์ซ่อม และช่วยให้การซ่อมแซมสมบูรณ์ตั้งแต่รอบแรก 

ชุดเครื่องมือไทม์มิ่ง 10 ชุดนี้ครอบคลุมชุดสายพานไทม์มิ่งและชุดสายพานไทม์มิ่งพร้อมปั๊มน้ำรวมทั้งสิ้น 90 ชุด และเชื่อมโยงกับการใช้งานกว่า 5,000 รายการในตลาดรถยนต์ยุโรป 

ปัจจุบันเครื่องมือตลาดหลังการขายอุตสาหกรรมยานยนต์ SKF แบบสมบูรณ์มีชุดอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 16 ชุด นอกเหนือจากเครื่องมือไทม์มิ่งเครื่องยนต์ใหม่ 10 ชุดนี้แล้ว ในกลุ่มเครื่องมือของเรายังมี:

  • เครื่องมือมูเล่ย์ไดชาร์จล้อฟรี SKF 2 แบบ: VKN 350 และ VKN 351 - เพื่อช่วยให้ถอดและติดตั้งส่วนประกอบอย่างเหมาะสม
  • เครื่องมือการติดตั้งสายพานแบบยืดได้ VKN 300 - ทำให้ "ยืดสายพานให้เข้าตำแหน่งพอดี" ได้ง่ายขึ้นอย่างมาก
  • เครื่องมือจับยึด 2 แบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขันยางกันฝุ่น SKF ให้แน่น - VKN 400 สำหรับแคลมป์ยูนิเวอร์ซัล และ VKN 401 สำหรับแคลมป์ Ear
  • เครื่องมือถ่าง - VKN 402 - เพื่อสวมยางกันฝุ่นยูนิเวอร์ซัลโดยไม่ต้องถอด ข้อต่อ CV ออกจากเพลา ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน ด้วยเครื่องมือนิวเมติกที่มีเครื่องหมาย CE นี้ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงทางยางกันฝุ่น