การขับเคลื่อนความยั่งยืนในการแข่งขันรถ Formula 1: การสนับสนุนของ SKF ในการแข่งขันรถ Formula 1 ด้วยเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030

SKF Racing2023-11-16

Formula 1 สุดยอดกีฬามอเตอร์สปอร์ต เกี่ยวข้องกับความเร็ว นวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยมายาวนาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กีฬาดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย ที่ SKF เรามีความโดดเด่นในด้านความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนในการแข่งขันรถ Formula 1 ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านตลับลูกปืนและโซลูชันทางวิศวกรรม เรากำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดรอยเท้าทางนิเวศและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Formula 1

ความมุ่งมั่นของเราต่อการแข่งขันรถ Formula One ที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030 เกี่ยวข้องกับการออกแบบตลับลูกปืนที่มีแรงเสียดทานลดลง น้ำหนักลดลง และใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสำรวจเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ 3 มิติ และการนำขั้นตอนแบบวงปิดมาใช้ในการผลิตซ้ำ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การร่วมมือกับทีม ส่งเสริมโซลูชันพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืน และการให้ความรู้แก่แฟนคลับเกี่ยวกับความยั่งยืนนอกสมามแข่งจะขยายผลกระทบ

เราเชื่อว่าโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและแนวทางเชิงกลยุทธ์ของเราจะขับเคลื่อนกีฬาไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเป็นตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการแข่งขันรถ F1 ที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030 เราจึงออกแบบตลับลูกปืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความฝืดลดลง น้ำหนักลดลง และการผลิตที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของเราในการแข่งขันรถ Formula 1 ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการส่งมอบตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูงให้กับทีมเท่านั้น ความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อความยั่งยืนนำให้พวกเขาแนะนำแนววิธีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกีฬาและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: SKF เป็นผู้นำในด้านการแนะนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลับลูกปืนและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในรถ Formula 1 ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลและทดแทน SKF จึงสามารถลดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตนได้

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน: SKF ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมงาน Formula 1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดแรงเสียดทานในระบบส่งกำลังและระบบนำพลังงานไฮบริดของรถกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพตลับลูกปืนและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเวลาต่อมา

การวิจัยและพัฒนา: SKF ลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งต้องเปลี่ยนน้อยลง SKF จึงช่วยลดของเสียและอนุรักษ์ทรัพยากร

ความพยายามด้านความยั่งยืนในการแข่งขันรถ Formula 1 ไม่ได้แยกออกจากกัน เราร่วมมืออย่างแข็งขันกับทีมงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความยั่งยืน ด้วยการสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีความคิดเหมือนกัน เราสามารถสร้างเครือข่ายที่ทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายในกีฬาและนอกเหนือจากนั้น

ในขณะที่โลกยอมรับความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของอนาคต จึงเป็นเรื่องน่ายกย่องที่ได้เห็นบริษัทต่างๆ เป็นผู้นำในเวทีการแข่งขันรถเช่น Formula 1 ด้วยการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และความร่วมมือของเรา เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ต ในขณะที่กีฬามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความพยายามของเราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าธุรกิจต่างๆ สามารถปรับความสนใจของตนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งท้ายที่สุดจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกของเรา

SKF Automotive | การขับเคลื่อนความยั่งยืนในการแข่งขันรถ Formula 1: การสนับสนุนของ SKF ในการแข่งขันรถ Formula 1 ด้วยเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030