씰 헤드 유닛 2.0

씰 헤드 유닛 2.0은 고성능 쇼크 업쇼버용 고급 씰링 시스템으로 새로운 NBR 컴파운드, 플라스틱 백업 링, 그리고 개선된 정적 씰 디자인이 모두 콤팩트한 솔루션으로 결합되어 향상된 내구성과 씰링 효율을 제공합니다.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

특징 및 성능

통합형 원파트 디자인​: 여러 구성 요소를 단일 유닛으로 통합하여 설치를 간소화하고 조립 시간을 단축합니다.

향상된 씰 형상과 NBR 컴파운드: 영하 40°C에서 140°C에 이르는 극한의 온도에서도 안정적으로 작동하도록 설계되어, 일관된 씰링 및 완충 기능을 보장합니다.

개선된 외부 씰 형상​: 재설계된 정적 외경 씰은 조립 및 분해가 더 쉬워 정비 편의성과 성능이 향상됩니다.

제품 이미지