오토바이용 머드 스크레이퍼

가장 까다로운 오프로드 및 레이싱 오토바이 포크용으로 설계된 SKF 포크 머드 스크레이퍼는 진흙의 환경에서 더스트 스크레이퍼와 포크 내부를 보호합니다. 이 키트에는 스마트한 디자인과 저마찰 플라스틱 소재로 제작된, 바로 설치 가능한 한 쌍의 스크레이퍼가 포함되어 있습니다.
Mud scraper kit  01

특징 및 성능

포크의 개선된 보호 기능: SKF 머드 스크레이퍼는 진흙과 먼지 유입을 막아 포크 씰을 효과적으로 보호합니다.

부드러운 서스펜션 성능:​ 저마찰 소재로 부드럽고 일관된 포크 움직임을 보장합니다.

쉬운 장착: 포크를 분리하지 않고 현장에서 빠르게 설치/제거할 수 있습니다.

견고하고 재사용가능한 디자인​: 견고한 구조로 UV 노출을 견디고 가혹한 환경에서 재사용이 가능합니다.

제품 이미지