작동 중 마찰을 최소화하고 지면 접촉을 극대화하여 최고의 라이딩 느낌을 제공하도록 개발됨

MTB용 포크 씰 키트

 MTB 포크 씰은 전체 프론트 서스펜션 시스템에서 매우 중요한 보호 부품으로, 가장 가혹한 환경에서도 승차감과 원활한 작동에 결정적인 영향을 미칩니다. MTB용 SKF MTB 포크 씰은 프리미엄 오토바이 씰과 동일한 기술 기반으로 개발되었습니다. 자체 윤활 기능을 지닌 독자적인 소재와, 각 용도에 맞춰 설계된 전용 구조가 결합된 제품입니다.
Fork seal kit for MTB v2 01

판촉 동영샹

MTB용 포크 씰 키트

MTB용 듀얼 포크 씰 성능 혁신

특징 및 성능

확실한 오염 방지: HD 씰은 당사 베어링과 결합하여 가장 혹독한 환경에서도 오염으로부터 안정적인 보호를 제공합니다.

궁극의 세척 내구성: 이 헤비 듀티 씰은 고유한 설계로 자전거 고압 세척 시 베어링 보호 기능을 강화합니다.

마찰 감소: SKF의 특허받은 씰 설계로 다양한 작동 조건에서 씰링 보호 기능을 손상시키지 않으면서 다른 어떤 표준 씰보다 낮은 마찰을 제공합니다.

내구성을 위한 풀 서비스 키트:특별히 엄선된 베어링과 설계된 씰에 더하여 하드 아노다이징 처리된 스페이서가 시간이 지나도 씰링 성능을 보장합니다.