마찰 저항을 줄여 뛰어난 씰링 성능을 달성하도록 개발됨

오토바이용 포크 씰 키트

포크 씰은 전체 프론트 서스펜션 시스템의 중요한 보호 부품으로, 가장 혹독한 환경에서 라이딩의 편안함과 문제 없는 작동에 중요한 영향을 미칩니다. SKF 오토바이용 포크 씰 키트는 3가지 다른 변형으로 제공되어 각 라이더에게 필요에 맞는 최상의 솔루션을 제공합니다.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

판촉 동영샹

오토바이용 포크 씰 키트

가장 도전적인 라이더와 환경을 위해 개발됨

포크 씰 키트

포크 씰 키트(녹색 또는 검정색)

오토바이 포크용 SKF 포크 씰 키트는 자체 윤활 화합물로 만든 오일 씰과 더스트 스크레이퍼로 구성되며, 탁월한 씰링 성능을 발휘하고 물과 먼지로부터 보호하는 기능을 강화하도록 특별히 설계되었습니다.

이 제품은 녹색, SKF 씰 시그니처 컬러 또는 검정색으로 다양한 프리미엄 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

포크 씰 키트 헤비 듀티


포크 씰 키트 헤비 듀티는 기존 그린 씰 키트가 진화한 버전으로, 이중 립 디자인으로 업그레이드된 더스트 스크레이퍼를 통해 오일 씰에 이물질이 닿는 것을 막는 추가적인 미로 구조를 형성합니다. 더스트 스크레이퍼 스프링은 또한 개방형 권선 구조로 진흙이 남아있는 것을 줄이고 세척이 쉽도록 최적회되어 있습니다.

포크 씰 키트 듀얼 컴파운드

이 독특한 디자인은 두 가지 특수 고무 컴파운드와 스크레이퍼 립 및 씰링 립 모두를 위한 재설계된 형상으로 구성됩니다. 컴파운드들의 공동 성형 조합으로 개선된 씰링 립 특성과 샤프트에서의 향상된 추종성을 제공합니다. 또한, 더트 스크레이퍼 립에 신형 금속 인서트와 개방 권선 스프링이 있어서 오염물질이 서스펜션 시스템 안으로 침입하지 못합니다.