오토바이용 포크 부싱 키트

SKF 부싱은 유지보수 감소와 측면 하중에서의 낮은 마찰 특성은 물론 SKF 씰과 최상의 조합을 이루도록 개발되었습니다. SKF 포크 부싱은 강철의 강도와 PTFE 기반의 자가 윤활 슬라이딩 층을 결합하여 원활한 저마찰 성능을 보장합니다. 청동 중간층으로 열 방출과 층간 결합을 향상시킵니다. 구리 도금된 강철 지지대가 부식을 방지합니다. 짧은 길들이기 기간이 지나면 얇은 PTFE 층이 상대 표면으로 전이되어 최적의 저마찰 및 내마모성 특성을 갖추게 됩니다.
Fork bushings packaging

포크 부싱

성능을 위해 개발된 SKF 포크 부싱

특징 및 성능

탁월한 마찰 속성: PTFE 기반 슬라이딩 레이어는 최소한의 저항으로 부드러운 움직임을 보장하여, 서스펜션 반응성과 승차감을 향상시킵니다.

치수 표시: 부시 표면에 선명하고 정밀하게 표시가 되어 있어 쉽게 식별과 설치를 할 수 있고 조립 효율성을 개선합니다.

높은 하중 전달 역량: 견고한 스틸 지지대가 있어 부싱이 무거운 하중과 충격을 견딜 수 있으므로 험한 주행 조건에 적합합니다.

폭넓은 온도 범위 전반에서 열 안정성​: 고온 및 저온 모두에서 안정적으로 작동하도록 설계되어, 다양한 환경에서 일관된 성능을 보장합니다.

최소 작동 간극: 엄격한 공차로 유격과 진동을 줄여 더욱 안정적이고 제어된 승차감을 제공합니다.