MTB용 듀얼 컴파운드 포크 씰 키트

MTB 포크 씰은 전체 프런트 서스펜션 시스템에서 매우 중요한 보호 부품으로, 가장 가혹한 환경에서도 승차감과 원활한 작동에 결정적인 영향을 미칩니다.   이 SKF의 완전히 재설계된 포크 씰은 이미 10년 이상 시장에 출시되어 호평을 받아온 기존 SKF 포크 씰 라인업에 추가된 제품으로 스크레이퍼 립 및 씰링 립 모두를 위한 새롭게 개발된 고무 컴파운드와 새로운 형상으로 구성됩니다.   개선된 씰링 립 속성과 함께 공동 성형된 컴파운드 조합으로 샤프트는 향상된 추종성을 갖습니다. 또한, 더트 스크레이퍼 립에 신형 금속 인서트와 개방 권선 스프링이 있어서 오염물질이 서스펜션 시스템 안으로 침입하지 못합니다.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

판촉 동영샹

MTB용 듀얼 컴파운드 포크 씰 키트

특징 및 성능

확장된 씰링 역량: 씰 립의 독특한 고무 컴파운드와 새로운 형상으로 포크를 안정적으로 보호합니다.

향상된 오염 배제: 더트 스크레이퍼 립 디자인에 적용된 개방형 권선 스프링으로 오염 물질의 유입을 효과적으로 방지합니다.

개선된 차량 제어를 위한 최소 마찰: 최적화된 씰링 립 디자인 및 특성과 연관된 공동 성형 컴파운드는 씰링 성능 저하 없이 최적화된 마찰을 위해 설계되었습니다.

SKF 듀얼 컴파운드 포크 씰 키트는 맞춤형 컬러 스타일로 제공되며, 하이엔드 MTB 포크를 위한 다양한 규격으로 구입 가능합니다.

완벽하게 조율된

형용사 모든 준비가 완벽하게 갖춰져서 최고 기량을 발휘할 수 있을 때