수리 단순화 및 구성품 보호를 통해 정확하고 전문성 높은 결과 도출

휠 엔드 툴

HBU 2.1(콤팩트 베어링)을 탈착하거나 차량에 휠 베어링을 장착할 때에는 주의를 기울여 실시해야 합니다. SKF는 베어링을 너클에 삽입하기 위한 압력을 올바른 부분(외측 링)에 적용할 수 있도록 하여 민감한 구성품의 손상을 방지하는 특수 공구를 개발했습니다.
SKF Wheel tool

특징 및 장점

HBU 2.1 장착 툴 (VKN 600)

  • 모든 사이즈의 HBU 2.1 (콤팩트) 베어링을 간단하고 신속하게 장착할 수 있게 해주는 휠 베어링 툴입니다.
  • ABS 센서 또는 너클을 차량에서 제거할 필요가 없습니다.
  • 올바른 부분(외측 링)에 압력을 가하여 민감한 구성품의 손상을 방지합니다.

HBU 2.1 탈착 툴 (VKN 601)

  • 모든 사이즈의 HBU 2.1 베어링을 간단하고 신속하게 탈착할 수 있도록 해주는 휠 베어링 툴입니다.
  • 이 툴은 향후 확장을 통해 볼트가 세 개 및 네 개인 여러 HBU 2 및 HBU 3 베어링에도 사용할 수 있습니다.

유압 실린더 (VKN 602-1)

  • 위의 베어링 툴 키트의 확장 툴입니다.
  • 3kg의 경량 유압 실린더로, 장착 및 탈착을 더욱 간편하게 해줍니다(18톤의 압착 및 당김 용량).