최적 엔진 냉각 효율성 및 지속 가능한 성능

워터 펌프 키트

워터 펌프는 냉각 시스템의 핵심입니다. 현대적인 연소 엔진에서는 올바른 냉각수가 엔진 블록, 라디에이터, 호스를 통해 완벽하게 흘러야 작동 온도를 일정하게 유지하고 최적의 엔진 성능을 확보할 수 있습니다.
SKF water pump kit

특징 및 장점

  • 탄화규소제 다이내믹 미케니컬 씰: 극단적인 온도, 건식 작동 및 오염 조건에 대한 뛰어난 밀봉성과 내구성을 제공합니다.
  • OE 품질 스핀들 베어링: 최적 용량의 부하를 유지하여 고속 회전을 견딜 수 있도록 합니다.
  • 엔진에 맞는 냉각수 흐름 및 압력: 엔진 내의 완벽한 온도를 보장합니다.
  • 최적화된 임펠러 디자인: 필요한 압력을 확보하여 냉각수가 엔진 전체에 걸쳐서 전달되도록 합니다.
  • SKF의 성능은 OE 제원을 충족시키거나 초과합니다.
  • SKF는 완벽한 수리에 필요한 액세서리를 포함하여 600종이 넘는 다양한 키트를 제공합니다.
  • SKF의 제품군에서는 자동차 시장을 위한 기계식, 전환식, 전기식 메인 및 보조 워터 펌프 등등 기존의 모든 워터 펌프 기술을 적용합니다.
  • 유럽 자동차의 90% 이상을 커버하는 다양한 제품을 제공합니다.
  • 누출 및 오염을 방지할 수 있도록 필요한 경우에 대비하여 고품질의 가스켓 및 O-링이 포함되어 있습니다.
  • 교체가 필요한 경우에 대비하여 패스너가 포함되어 있습니다.

기계식 워터 펌프

기계식 냉각수 펌프는 단순히 냉각수를 순환시키거나 다양한 기능을 수행할 수도 있습니다.

예를 들어 다른 장치를 지원하거나 드라이브 유닛을 구조적으로 지원하는 데 필요한 서모스태틱 밸브 및 압력 제한 밸브와 같은 여러 장치를 통합할 수 있습니다

기존의 기계식 냉각수 펌프에서는 폐쇄 루프 제어를 사용할 수 없습니다. 이는 보조 또는 동기식 벨트에 의해 구동되며 엔진이 작동하는 순간 계속해서 함께 회전합니다. 유량은 출력에 따른 변화가 없으며 불필요할 때 차단되지 않습니다.​

전환식 워터 펌프

최신 엔진의 냉각수 펌프는 가열 단계를 단축하여 CO2 배출량을 줄여야 합니다.​

장점

전환식 또는 가변식 워터 펌프 또한 동기식 또는 보조 벨트에 의해 구동되는 기계식 워터 펌프입니다. 모델에 따라 진공 액추에이터, 전자기 액추에이터 또는 풀리의 전자기 클러치에 의해 펌프 성능이 조정됩니다.

  • 기존 워터 펌프와 유사한 설정
  • 워밍업 단계에서 배기 가스 배출량이 적음 – 촉매 컨버터가 더 일찍 작동함
  • 약간의 연료 소비량 감소

전기 양수기

점점 더 많은 엔진에 메인 펌프 또는 추가 워터 펌프로 전기식 워터 펌프 솔루션이 장착될 것입니다. 하이브리드 차량에서는 전기식 워터 펌프가 고전압 인버터를 냉각시키기도 합니다.

장점

  • 엔진 베이 내 어느 곳이든 설치가 가능함(유연성 극대화)
  • 전기식 펌프가 필요할 때만 작동하여 연료 효율성이 향상됨 
  • 긴 사용 수명
  • 엔진 속도와 무관하게 펌프 속도가 조절됨, 엔진 정지 후 냉각되어야 하는 터보 장치 장착형 차량에 특히 중요함
  • 워밍업 단계에서 배기 가스 배출량이 적음 – 촉매 컨버터가 더 일찍 작동함 

SKF AquaMax 개념

SKF AquaMax 워터 펌프는 표준형 워터 펌프에 비해 탁월한 냉각 흐름을 제공합니다.

장점

현대적인 터보 엔진에서는 산악 도로에서 트레일러를 견인하는 등 가혹한 조건에서 엔진을 작동해야 할 때 충분한 냉각 용량을 유지하도록 무엇보다 완벽한 흐름이 가장 중요합니다. 이러한 조건에서 엔진은 장시간 높은 토크를 전달해야 하며 이때 냉각 용량이 중요합니다.

  • 기존 워터 펌프와 유사한 설정
  • 워밍업 단계에서 배기 가스 배출량이 적음 – 촉매 컨버터가 더 일찍 작동함
  • 약간의 연료 소비량 감소

혜택

  • 최적의 냉각 효율
  • 지속 가능성에 중점을 둔 워터 펌프 - 연료 소비량과 CO2 배출량 감소